ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |
|
TONE TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ |
スウェーデンスタイルのパイプレンチ。【特長】・スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。・斜めに刻ま...
詳細を確認
8320-010の外観

8320-015の外観

8320-020の外観

パイプレンチの使用例
| 商品品番 | φmm | φインチ | インチ | mm | g |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 20 010 | 42 | 1 5/8 | 1 | 320 | 817 |
| 83 20 015 | 60 | 2 3/8 | 1 1/2 | 430 | 1408 |
| 83 20 020 | 70 | 2 3/4 | 2 | 570 | 2596 |
スウェーデンスタイルのパイプレンチ。
【特長】
・スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。
・斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくい。
・高周波焼き入れを施した歯。ダブルT型形状のハンドル。
・紛失の心配がない調整ナット。赤い粉体塗装、アゴは光沢研磨。
・クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
【用途】
・丸物等の掴む作業に。


ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アーム産業
パイプレンチ(PW)
5通常価格(税別):2,111円~

スーパーツール
デラックスパイプレンチ 鍛造製
5通常価格(税別):3,430円~

リジッド
パイプレンチ 20~200mm
4通常価格(税別):6,839円~

エスコ
3/8" パイプエキストラクター
0通常価格(税別):2,653円

トップ工業
エンビパイプカッター TVP-34・TVP-42
0通常価格(税別):6,491円~

シンワ測定
モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶
0通常価格(税別):12,296円

スーパーツール
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
5通常価格(税別):3,768円~

SK-11
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
4.6通常価格(税別):537円~

SK-11
パイプカッターPro. PCB-28・PCB-32・PCB-50
4.3通常価格(税別):2,685円~