17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプレンチ 90°

通常単価(税別)
9,639円~57,370円
税込単価
10,603円~63,107円
通常出荷日:2日目

90°アングルヘッドでスウェーデンスタイルのパイプレンチ。【特長】・斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプレンチ(スチール製)
  • 特長
    つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

8310-010の外観
  • クランプ幅:42mm
  • パイプ開口範囲:φ42(直径42mm)
  • パイプ容量:φ1 5/8(直径1 5/8inch)
  • ナット開口範囲:42mm
  • 長さ:310mm
  • 重量:779g

製品仕様

8310-015の外観
  • クランプ幅:60mm
  • パイプ開口範囲:φ60(直径60mm)
  • パイプ容量:φ2 3/8(直径1 3/8inch)
  • ナット開口範囲:60mm
  • 長さ:420mm
  • 重量:1,415g

製品仕様

8310-020の外観
  • クランプ幅:70mm
  • パイプ開口範囲:φ70(直径70mm)
  • パイプ容量:φ2 4/3(直径2 3/4inch)
  • ナット開口範囲:70mm
  • 長さ:560mm
  • 重量:2,600g

製品仕様

8310-030の外観
  • クランプ幅:110mm
  • パイプ開口範囲:φ110(直径110mm)
  • パイプ容量:φ4 3/8(直径4 3/8inch)
  • ナット開口範囲:10~105mm
  • 長さ:650mm
  • 重量:3,433g

製品仕様

8310-040の外観
  • クランプ幅:130mm
  • パイプ開口範囲:φ130(直径130mm)
  • パイプ容量:φ5 1/8(直径5 1/8inch)
  • ナット開口範囲:10-130 mm
  • 長さ:750mm
  • 重量:4,921 g

用途例

六角のものをつかむ

六角のものをつかむ

丸いものをつかむ

丸いものをつかむ

  • ※ 技術的な変更点がある場合がございます。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • つかみ能力:パイプ径(φmm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

つかみ能力:パイプ径

(φmm)

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
310
0-42
785
4003773014188
1個
420
0-60
1425
4003773014195
1個
560
0-70
2590
4003773014201
1個
650
10-105
3450
4003773022329
1個
750
10-130
4910
4003773022336
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,351円
( 12,486円 )
2日目
14,905円
( 16,396円 )
2日目
9,639円
( 10,603円 )
2日目
39,417円
( 43,359円 )
2日目
57,370円
( 63,107円 )
2日目

詳細情報

基本情報

90°アングルヘッドでスウェーデンスタイルのパイプレンチ。
【特長】
・斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)滑りにくい。
・高周波焼き入れを施した歯。
・ダブルT型形状のハンドル。
・紛失の心配がない調整ナット。
・赤い粉体塗装、アゴは光沢研磨。
・クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
【用途】
・丸物等の掴む作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプレンチ 90°のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプレンチ 90°
パイプレンチ S型
パイプレンチ 8320-010・8320-015・8320-020
パイプレンチ(P/PU)
パイプレンチ(TPW)
パイプレンチ
メーカークニペックスクニペックスクニペックスヒットトラスコ中山クニペックス
通常価格9,639円-11,357円 -11,657円 -4,632円 -5,442円 -13,744円 -
通常出荷日2日目6日目6日目2日目〜1日目〜2日目
商品タイプパイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)その他
特長つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト