17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁エンドワイヤーストリッパー 1106-160・1107-160

通常単価(税別)
8,199円
税込単価
9,019円
通常出荷日:2日目

ノーズに付いたネジで開きを調整できるニッパ(絶縁)。【特長】・シングル / マルチ / 細線導体(プラ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    160
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)スプリング付
  • 特長
    直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

型番:

1106-160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

1106-160の外観

1106-160の外観

1107-160の外観

1107-160の外観

絶縁エンドワイヤーストリッパーの頭部

絶縁エンドワイヤーストリッパーの頭部

絶縁エンドワイヤーストリッパーの使用例

絶縁エンドワイヤーストリッパーの使用例

商品品番絶縁被膜剥ぎ取りの数値(直径)絶縁被膜剥ぎ取りの数値(平方ミリメートル)AWGmmg
11 06 1605,010,07160166
11 07 1605,010,07160180

1106-160の仕様・寸法情報

全長(mm)
160
質量(g)
165
JANコード
4003773010739
トラスココード
446-7132
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)スプリング付
特長
直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

絞り込み条件

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1106-1601106-160

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
165
4003773010739
446-7132
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,199円
( 9,019円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ノーズに付いたネジで開きを調整できるニッパ(絶縁)。
【特長】
・シングル / マルチ / 細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き)。
・最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2までのストリッピング可能。
・単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節可能。
・特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。スプリング付。
・ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)可能。
・ヘッド仕上げ : クロームメッキ。ハンドル仕様 : 1,000V絶縁
【用途】
・安全確認の上、導電箇所での作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁エンドワイヤーストリッパー 1106-160・1107-160の型番1106-160のページです。 型番1106-160に関する仕様情報を記載しております。
絶縁エンドワイヤーストリッパー 1106-160・1107-160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁エンドワイヤーストリッパー 1106-160・1107-160
落下防止絶縁コンパクトニッパー
落下防止絶縁斜ニッパ
落下防止絶縁強力斜ニッパー
絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407
絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格8,199円13,462円7,473円12,474円 -5,898円 -4,464円 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目〜1日目〜
全長(mm)160160180---
仕様ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)スプリング付ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),切断面は傘状ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),切断面は傘状ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),切断面は傘状ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
特長直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました