ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
ヘッドは頑丈で、精密に作られたペンチ(絶縁)。【特長】・サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、...
詳細を確認
2626-200の外観

2627-200の外観

ヘッドの寸法図
| 商品品番 | φmm | φmm | L3 mm | L4 mm | T1 mm | W3 mm | W4 mm | T2 mm | mm | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 26 200 | 3,20 | 2,20 | 73,00 | 23,00 | 9,50 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 200 | 204 |
| 26 27 200 | 3,20 | 2,20 | 73,00 | 23,00 | 9,50 | 18,00 | 3,00 | 2,50 | 200 | 220 |
ヘッドは頑丈で、精密に作られたペンチ(絶縁)。
【特長】
・サイドカッターでは直径3.2mmまでの中硬線、2.2mmまでの硬線を切断可能。
・入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。
・つかみ面には滑り止めの横スジ入り。
・ハンドル : 赤黄ツートン(2626)、ディップコート(2627)。
・ヘッド仕上げ : クロームメッキ。ハンドル仕様 : 1,000V絶縁。
・高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。
【用途】
・安全確認の上、導電箇所での作業に。

クニペックス
絶縁ラジオペンチ 2506-160


PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチセット(レインボー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PBスイスツールズ
絶縁ドライバー(マイナス/プラス)
0通常価格(税別):792円

PBスイスツールズ
絶縁エレクトロプラスドライバー
0通常価格(税別):1,266円~

PBスイスツールズ
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SUSLGY
0通常価格(税別):7,293円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチ
4.7通常価格(税別):467円~