ツール用品技術窓口

絶縁丸ペンチ 2206

通常単価(税別)
6,988円
税込単価
7,687円
通常出荷日:2日目

【特長】・ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。・ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。・ヘッド...

詳細を確認
  • 口先の長さ (mm)
    30
  • ジョイント部の幅 (mm)
    18
  • 全長 (mm)
    160
  • 質量 (g)
    170
  • JANコード
    4003773033790
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
  • 特長
    二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

型番:

2206-160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2206-160の仕様・寸法情報

口先の長さ(mm)
30
ジョイント部の幅(mm)
18
全長(mm)
160
質量(g)
170
JANコード
4003773033790
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
特長
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
2206-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,988円
( 7,687円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーをループ状に成形するのに最適です。
・ヘッドは精密に加工された短い円錐型です。
・ヘッド仕上げ:クロームメッキ。
・ハンドル仕様:1000V絶縁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁丸ペンチ 2206の型番2206-160のページです。 型番2206-160に関する仕様情報を記載しております。
絶縁丸ペンチ 2206のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁丸ペンチ 2206
絶縁ラジオペンチ 2526-160
絶縁ラジオペンチ 2506-160
強力絶縁ペンチ 0207
カッター付き 絶縁ラジオペンチ
絶縁ラジオペンチ 2626-200・2627-200
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格6,988円8,257円5,113円5,051円6,132円6,659円 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目〜
口先の長さ(mm)30-----
ジョイント部の幅(mm)18---17.5-
全長(mm)160160160200200200
質量(g)170150150380215-
JANコード4003773033790400377305211140037730124434003773022299--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました