17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ペンチ 0306-160・0306-180・0306-200

通常単価(税別)
6,676円~7,963円
税込単価
7,344円~8,759円
通常出荷日:2日目

【特長】・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。・サイドカッターでは軟線・硬...

詳細を確認
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
  • 特長
    長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

絶縁ペンチ 0306-160の外観
  • 中硬線:φ3.1(直径3.1mm)
  • 硬線:φ2.0(直径2.0mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:φ10.0(直径10.0mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:16.0 mm2
  • 長さ:160mm
  • 重量:228g

製品仕様

絶縁ペンチ 0306-180の外観
  • 中硬線:φ3.4(直径3.4mm)
  • 硬線:φ2.2(直径2.2mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:φ12.0(直径12.0mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:16.0 mm2
  • 長さ:180mm
  • 重量:264g

製品仕様

絶縁ペンチ 0306-200の外観
  • 中硬線:φ3.8(直径3.8mm)
  • 硬線:φ2.5(直径2.5mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:φ13.0(直径13.0mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:16.0 mm2
  • 長さ:200mm
  • 重量:326g

共通事項

  • ハンドル:複数の材質で作られたカバーで絶縁。
  • VDE調査済み。
  • 平材および丸材のグリップゾーンがあり、さまざまな用途に使用可能。
  • 軟線および硬線用の切刃付き。
  • 比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃。
  • 追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約60HRC。
  • 特殊な工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
  • ※ 技術面の変更のある場合があります。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力:中硬線(φmm)

  • 切断能力:硬線(φmm)

  • 切断能力:銅・アルミケーブル(φmm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

切断能力:中硬線

(φmm)

切断能力:硬線

(φmm)

切断能力:銅・アルミケーブル

(φmm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
3.1
2
12
160
220
4003773010616
1個
3.8
2.5
13
200
335
4003773012238
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,676円
( 7,344円 )
2日目
7,963円
( 8,759円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。
・サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。
・ヘッド仕上げ:クロームメッキ。
・ハンドル仕様:1000V絶縁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ペンチ 0306-160・0306-180・0306-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ペンチ 0306-160・0306-180・0306-200
絶縁ラジオペンチ 2626-200・2627-200
絶縁ラジオペンチ 2616-200・2617-200
絶縁ラジオペンチ 2526-160
強力コンビネーションプライヤー 0206-180・0206-200・0206-225
絶縁ペンチ 0106-160・0106-190
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格6,676円-6,659円 -6,047円 -8,257円8,435円 -9,341円 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜2日目2日目2日目
仕様ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)/スタイル:40°先曲りヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)/スタイル:ストレートヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
特長長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。ヘッドの先端形状は半丸型。40°先曲り長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ヘッドの磨耗を防ぐため更に焼き入れ処理を重ねています。ヘッド部硬度は約HRC53。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト