ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
過酷な使用に最適なペンチ(絶縁)。【特長】・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用可能...
詳細を確認
0206-180の外観

0206-200の外観

0206-225の外観
| 商品品番 | φmm | φmm | φmm | mm2 | mm | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 06 180 | 2,50 | 2,00 | 11,50 | 16,00 | 180 | 247 |
| 02 06 200 | 2,80 | 2,20 | 13,00 | 25,00 | 200 | 343 |
| 02 06 225 | 3,00 | 2,50 | 14,00 | 25,00 | 225 | 401 |
特長
過酷な使用に最適なペンチ(絶縁)。
【特長】
・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用可能。
・サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断可能。
・従来のペンチに比べ、力を35%も節約。
・軟線および硬線、バネ鋼用の切刃(硬度約63HRC)付き。
・最適なテコ比により、楽に作業可能。
・ヘッド仕上げ : クロームメッキ。ハンドル仕様 : 1,000V絶縁。
【用途】
・安全確認の上、導電箇所での作業に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
ボールグリップ絶縁ドライバー プラス・マイナス 2本組
0通常価格(税別):1,161円~

PBスイスツールズ
絶縁ドライバー(マイナス/プラス)
0通常価格(税別):792円

PBスイスツールズ
絶縁エレクトロプラスドライバー
0通常価格(税別):1,266円~

PBスイスツールズ
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット5542.SUSLGY
0通常価格(税別):7,293円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~