17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ペンチ 0106-160・0106-190

通常単価(税別)
9,341円~10,337円
税込単価
10,275円~11,371円
通常出荷日:2日目

幅広い用途で使用可能な絶縁ペンチ。【特長】・過酷な使用に最適なペンチ(絶縁)。・長めのサイドカッターに...

詳細を確認
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
  • 特長
    入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ヘッドの磨耗を防ぐため更に焼き入れ処理を重ねています。ヘッド部硬度は約HRC53。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

・複数の材質で作られたカバーで絶縁。
  • 複数の材質で作られたカバーで絶縁。
  • VDE検査済み。
  • 硬線:φ2.0(直径2.0mm)
  • ピアノ線:φ1.5(直径1.5mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:φ10.0(直径10.0mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:16.0 mm2
  • 長さ:160mm
  • 重量:201g

製品仕様

・複数の材質で作られたカバーで絶縁。
  • 複数の材質で作られたカバーで絶縁。
  • VDE検査済み。
  • 硬線:φ2.5(直径2.5mm)
  • ピアノ線:φ2.0(直径2.0mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:φ13.0(直径13.0mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:25.0 mm2
  • 長さ:190mm
  • 重量:320g

共通事項

  • ハンドルを“赤と黄”にする事で、ユーザーが識別しやすい。
  • 1,000Vロゴ付きは、DIN EN 60900に認可され、ACなら1,000Vまで、DCなら1,500Vまでの電圧に対応。
  • 絶縁テスト。ツールを24時間水中に浸した後、3分間AC10,000V電圧にて漏電テスト。このテスト結果はVDE基準で定められた数値の範囲内であることが条件となる。
  • 負荷に強いタイプ。
  • 平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使用可能。
  • 軟線および中硬線、硬線用の切刃付き。
  • 比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃。
  • 高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC。
  • とりわけ耐摩耗性に優れたジョー。ジョーの硬度は約53HRC。
  • クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力:硬線(φmm)

  • 切断能力:ピアノ線(φmm)

  • 切断能力:銅・アルミケーブル(φmm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

切断能力:硬線

(φmm)

切断能力:ピアノ線

(φmm)

切断能力:銅・アルミケーブル

(φmm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
2
1.5
10
160
210
4003773040729
1個
2.5
2
13
190
300
4003773040415
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,341円
( 10,275円 )
2日目
10,337円
( 11,371円 )
2日目

詳細情報

基本情報

幅広い用途で使用可能な絶縁ペンチ。
【特長】
・過酷な使用に最適なペンチ(絶縁)。
・長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能。
・つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できる。
・サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができる。
・ヘッド仕上げ:クロームメッキ。
・ハンドル仕様:1,000V絶縁。
【用途】
・安全確認の上、導電箇所での作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ペンチ 0106-160・0106-190のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ペンチ 0106-160・0106-190
絶縁ラジオペンチ 2526-160
絶縁ペンチ 0306-160・0306-180・0306-200
絶縁ペンチ 0307
強力絶縁ペンチ 0207
絶縁丸ペンチ 2206
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格9,341円-8,257円6,676円 -3,560円 -5,051円6,988円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
仕様ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ、ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ、ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング(VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
特長入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ヘッドの磨耗を防ぐため更に焼き入れ処理を重ねています。ヘッド部硬度は約HRC53。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ヘッドの先端形状は半丸型。40°先曲り長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。横すじ入りのつかみ面。切断面は傘状。カッター部の硬度は約HRC60。横すじ入りのつかみ面。切断面は傘状。カッター部の硬度は約HRC63。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト