ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
PBスイスツールズ PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット |
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |
|
TONE TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ |
理想的な力の伝達を実現したボルトクリッパー。【特長】・コンパクトボルトカッターは非常に有能なツール。・...
詳細を確認
7172-460の外観

7172-610の外観

7172-760の外観

7172-910の外観

7179-460の外観
重量:610g

7179-610の外観
重量:850g

7179-760の外観
重量:1,500g

7179-910の外観
重量:1,880g
特長
| 商品品番 | HRC 19 | HRC 40 | HRC 48 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| φmm | φmm | φmm | mm | g | |
| 71 72 460 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 460 | 2100 |
| 71 72 610 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 610 | 2550 |
| 71 72 760 | 11,00 | 9,00 | 8,00 | 760 | 4250 |
| 71 72 910 | 13,00 | 10,00 | 9,00 | 910 | 4950 |

ボルトカッターの使用例

ボルトカッターのストッパー外観
理想的な力の伝達を実現したボルトクリッパー。
【特長】
・コンパクトボルトカッターは非常に有能なツール。
・てこの原理を利用した新型デザインを採用し、ロスの少ない理想的な力の伝達を実現。
・切断能力は通常のニッパーの約20倍。61%負担を軽減。
・直径2mmのピアノ線を切断する際に、KNIPEX CoBolt を使用すれば、わずか192N(19.2kp)の力で切断可能。
・力が伝達される刃の根元にくぼみを設け、太いワイヤーも滑ることなく切断可能。
・オープンスプリングと留めフック付き。
【用途】
・最大HRC48までのワークの切断が可能。


クニペックス
ミニクリッパー 7132

ロブテックス
ボルトクリッパー EBC
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
金工鋸用替刃 TNシリーズ
5通常価格(税別):894円~

エンジニア
ケーブルカッター PK-50・PK-51
5通常価格(税別):2,437円~

SK-11
ストロング万能はさみ SST-220AD
4.8通常価格(税別):2,258円

ホーザン
ワイヤーカッター N-16
5通常価格(税別):3,244円

SK-11
FGプラスチックニッパ N-125PF・N-150PF
5通常価格(税別):1,271円

TONE
ワイヤーミニカッター WMC
5通常価格(税別):2,224円~

エスコ
169mm はさみ・万能
5通常価格(税別):3,029円

シグネット
ワイヤーツイスター 90440・90441
5通常価格(税別):4,673円~

室本鉄工
(メリー印)“ダクトプラニッパ”
4.8通常価格(税別):7,564円~