ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

絶縁ケーブルカッター 9536・替刃 9539

通常単価(税別)
13,936円~23,881円
税込単価
15,330円~26,269円
通常出荷日:6日目

銅およびアルミの単線・複合線を切断可能切断用工具(絶縁)。【特長】・ハンドルはつば付きで、しっかり握る...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

9536-250の外観

9536-250の外観

9536-280の外観 アルミニウムリード線の場合、最大4×150mm2のセクターケーブルに使用可能。

9536-280の外観
アルミニウムリード線の場合、最大4×150mm2のセクターケーブルに使用可能。

商品品番MCM
φmmmm2 mmg
95 36 25032,00240,00500250652
95 36 28052,00380,00750280835
9539-250の外観 重量:128g

9539-250の外観
重量:128g

9539-280の外観 重量:244g

9539-280の外観
重量:244g

  • 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防止。
  • 高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。

型番リスト

表示件数

質量

(g)

適応品番

JANコード

最小発注数量
130
9531-250、9536-250用替刃(動刃のみ)
4003773022244
1個
260
9531-280、9536-280用替刃(動刃のみ)
4003773025283
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,936円
( 15,330円 )
6日目
23,881円
( 26,269円 )
6日目

詳細情報

基本情報

銅およびアルミの単線・複合線を切断可能切断用工具(絶縁)。
【特長】
・ハンドルはつば付きで、しっかり握ることが可能。
・スチール製ワイヤーおよびワイヤーロープには適さない。
・刃は焼き入れされ、精密研削。つぶれなく滑らかで、きれいに切断。
・ラチェット機構で片手操作が可能。2段階ギヤドライブで簡単に切断。
・非常に高いテコ比によって少ない力で作業可能。
・軽量のコンパクト構造により取り扱いが簡単。狭い場所でも使用可能。
【用途】
・安全確認の上、導電箇所での作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ケーブルカッター 9536・替刃 9539のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ケーブルカッター 9536・替刃 9539
電線カッター替刃
絶縁ボルトクリッパ 替刃
絶縁ケーブルカッター 9517-200
絶縁ケーブルカッター 9516-200
絶縁ケーブルカッター 9517-500
メーカークニペックスヒットヒットクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格13,936円-13,795円5,579円 -16,455円10,308円25,569円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト