17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ケーブルニッパー(ハサミ式)

通常単価(税別)
32,945円~54,524円
税込単価
36,240円~59,976円
通常出荷日:6日目

銅およびアルミの単線・複合線を切断可能な切断用工具(絶縁)。【特長】・スクリュージョイントは調節可能。...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    絶縁ケーブルカッターの外観

    絶縁ケーブルカッターの外観

    替刃の外観

    替刃の外観
    重量:345g

    切断能力:φ27(直径27.00mm)
    切断能力:150mm2
    AWG:5/0
    全長:600mm
    質量:2,262g

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 全長(mm)

    • 質量(g)

    • 切断能力:銅・アルミケーブル(φmm)

    • 切断能力:銅・アルミケーブル(mm2)

    • 適応品番

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    全長

    (mm)

    質量

    (g)

    切断能力:銅・アルミケーブル

    (φmm)

    切断能力:銅・アルミケーブル

    (mm2)

    適応品番

    JANコード

    仕様

    特長

    注意事項

    最小発注数量
    600
    2300
    27
    150
    -
    4003773021797
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング (VDE絶縁テスト済み)
    ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。握りやすいグリップ。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。鍛造のカッターヘッドは交換可能です。ヘッド材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    ※スチールワイヤーやワイヤーロープの切断はできません。
    1個
    -
    -
    -
    -
    9521-600、9527-600用替刃
    4003773021803
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,524円
    ( 59,976円 )
    6日目
    32,945円
    ( 36,240円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    銅およびアルミの単線・複合線を切断可能な切断用工具(絶縁)。
    【特長】
    ・スクリュージョイントは調節可能。刃は焼き入れされ、精密研削。
    ・スチール製ワイヤーおよびワイヤーロープには適さない。
    ・挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぐ。
    ・調整可能なねじ式ジョイント。ネジ留めされたカッターヘッド、交換可能。
    ・カッターヘッド : 高級クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
    ・ハンドル : 鋼パイプ
    【用途】
    ・安全確認の上、導電箇所での作業に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    絶縁ケーブルニッパー(ハサミ式)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    絶縁ケーブルニッパー(ハサミ式)
    絶縁ケーブルカッター 9517-200
    絶縁ケーブルカッター 9516-200
    絶縁ケーブルカッター 9517-500
    絶縁ケーブルカッター 9577-600
    絶縁ケーブルカッター 9506-230
    メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
    通常価格32,945円-16,455円10,308円25,569円40,800円13,590円
    通常出荷日6日目2日目1日目1日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断用工具(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト