17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ケーブルカッター 9517-200

通常単価(税別)
16,455円
税込単価
18,101円
通常出荷日:2日目

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されて...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    200
  • 質量 (g)
    360
  • 切断能力:銅線 (φmm)
    20
  • JANコード
    4003773026952
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング (VDE絶縁テスト済み)
  • 特長
    ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
  • 注意事項
    ※スチールワイヤーの切断はできません。

型番:

9517-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9517-200の仕様・寸法情報

全長(mm)
200
質量(g)
360
切断能力:銅線(φmm)
20
JANコード
4003773026952
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング (VDE絶縁テスト済み)
特長
ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
注意事項
※スチールワイヤーの切断はできません。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9517-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,455円
( 18,101円 )
2日目

詳細情報

基本情報

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ケーブルカッター 9517-200の型番9517-200のページです。 型番9517-200に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ケーブルカッター 9517-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ケーブルカッター 9517-200
絶縁ケーブルカッター 9516-200
絶縁ケーブルカッター 9506-230
絶縁ケーブルカッター 9517-500
絶縁ケーブルカッター 9577-600
絶縁ケーブルカッター 9516-165・9526-165
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格16,455円10,308円13,590円25,569円40,800円8,230円 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目4日目
全長(mm)200200230500600165
質量(g)36034027413602250-
切断能力:銅線(φmm)202016---
JANコード40037730269524003773040910400377300630540037730267854003773025313-
仕様ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:1000V絶縁ディップコーティング (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました