17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

喰切り 9904-220・9904-250・9904-280

通常単価(税別)
4,648円~5,005円
税込単価
5,113円~5,506円
通常出荷日:2日目

少ない力で大きな切断力の喰切り。【特長】・コンクリート工事用ニッパー。・強力型喰い切りは非常に切断能力...

詳細を確認
  • 切断能力:中硬 線 (φmm)
    2.4
  • 切断能力:硬線 (φmm)
    1.6
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:ニッケルメッキ/ハンドル仕様:ニッケルメッキ
  • 特長
    カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

9904-220の外観

9904-220の外観

9904-250の外観

9904-250の外観

9904-280の外観

9904-280の外観

  • 他の追随を許さない精密さと長いツール寿命により、世界各国で愛用。
  • 直径3mmワイヤーを切断時に、通常412N(41.2kp)の力を必要とするところ、300N(30.0kp)の力で切断可能。
  • 撚線を1操作でねじりカットするので、迅速で確実、省コストで作業可能。
商品品番φmmφmmmmg
99 04 2202,401,60220321
99 04 2502,401,60250398
99 04 2802,801,80280457

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

最小発注数量
220
321
4003773048398
1個
250
398
4003773048213
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,648円
( 5,113円 )
2日目
5,005円
( 5,506円 )
2日目

詳細情報

基本情報

少ない力で大きな切断力の喰切り。
【特長】
・コンクリート工事用ニッパー。
・強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断可能。
・25%負担を軽減。
・硬化処理を追加した先端部、硬度約HRC61。
・油谷焼き入れ焼き戻し処理済の高級特殊工具鋼。
・ヘッド仕上げ : ニッケルメッキ。ハンドル仕様 : ニッケルメッキ。
【用途】
・ワイヤーをねじる、切断する作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

喰切り 9904-220・9904-250・9904-280のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
喰切り 9904-220・9904-250・9904-280
強力型喰切り 9910-250・9910-300
ワイヤーカッター 9561-150
ワイヤーカッター 9561-190
ワイヤーカッター 9562-190
喰切り 9901
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格4,648円-6,778円5,138円7,838円12,199円2,917円 -
通常出荷日2日目2日目1日目在庫品1日目2日目1日目〜
切断能力:中硬 線(φmm)2.4-----
切断能力:硬線(φmm)1.6-----
仕様ヘッド仕上げ:ニッケルメッキ/ハンドル仕様:ニッケルメッキヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:防錆仕上げヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティングヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティングヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォートヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング
特長カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。直径4.5mmまでのワイヤーを切断することができます。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト