17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ピンセット 9284-18 

通常単価(税別)
3,812円
税込単価
4,193円
通常出荷日:2日目

【特長】・角型の先端部の幅は約0.9mmつかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。・組み立て作業用。・仕上...

詳細を確認

型番:

9284-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9284-18の仕様・寸法情報

先端タイプ
先細りストレート
単品・セット品
単品
幅(mm)
0.9
全長(mm)
125
トラスココード
4003773054986
重量(g)
19

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9284-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,812円
( 4,193円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・角型の先端部の幅は約0.9mmつかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。
・組み立て作業用。
・仕上げ:ニッケルメッキのミラー仕上げ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット 9284-18 の型番9284-18のページです。 型番9284-18に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット 9284-18 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット 9284-18 
ピンセット 9264-43
ピンセット 9222-35
ピンセット 9234-36
ピンセット 9294-91
ピンセット 9232-29
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格3,812円3,640円4,909円4,399円3,822円5,451円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目1日目2日目
先端タイプ先細りストレート標準ストレート標準ストレート先曲り先細りストレート先曲り
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
幅(mm)0.93----
全長(mm)125120155155160120
トラスココード400377305498640037730549174003773054719400377305483240037730550064003773054818

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました