ツール用品技術窓口

ピンセット 9222-35

通常単価(税別)
4,909円
税込単価
5,400円
通常出荷日:2日目

ガイドピン付細長い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。【特長】・...

詳細を確認

型番:

9222-35
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9222-35の仕様・寸法情報

先端タイプ
標準ストレート
単品・セット品
単品
非磁性機能有無
あり
全長(mm)
155
トラスココード
4003773054719
重量(g)
22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9222-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,909円
( 5,400円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ガイドピン付細長い先端部。つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り。滑りにくいグリップデザイン。

【特長】
・様々な用途に使用できる万能タイプ。
・細長い先端部。
・つかみ面は滑り止めの細かい横すじ入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンセット 9222-35の型番9222-35のページです。 型番9222-35に関する仕様情報を記載しております。
ピンセット 9222-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンセット 9222-35
精密ピンセット 9222-13
ピンセット 9284-18 
ピンセット 9234-36
精密ピンセット 9272-45
ピンセット 9294-91
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格4,909円5,133円3,812円4,399円4,667円3,822円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目
先端タイプ標準ストレート先細りストレート先細りストレート先曲り丸型先細りストレート
単品・セット品単品-単品単品-単品
非磁性機能有無ありあり--あり-
全長(mm)155135125155145160
トラスココード400377305471940037730547024003773054986400377305483240037730549624003773055006
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました