17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8805

通常単価(税別)
7,746円~11,715円
税込単価
8,521円~12,887円
通常出荷日:2日目

【特長】・平行四辺形のアゴで様々な形状を確実につかむ。・ハンドル仕様:コンフォートタイプ。・ヘッドとジ...

詳細を確認
  • グリップ
    あり
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

8805-180

8805-180
ナット開口範囲:36mm
パイプ開口範囲:φ42(直径42mm)
全長:180mm
重量:214g

8805-250

8805-250
ナット開口範囲:46mm
パイプ開口範囲:φ50(直径50mm)
全長:250mm
質量:344g

8805-300

8805-300
ナット開口範囲:60mm
パイプ開口範囲:φ70(直径70mm)
全長:300mm
重量:560g

※技術的変更および間違いのある場合があります。

用途例

ウォーターポンププライヤーの使用例1

ウォーターポンププライヤーの使用例1

ウォーターポンププライヤーの使用例2

ウォーターポンププライヤーの使用例2

ウォーターポンププライヤーの使用例3

ウォーターポンププライヤーの使用例3

ウォーターポンププライヤーの使用例4

ウォーターポンププライヤーの使用例4

ウォーターポンププライヤーの使用例5

ウォーターポンププライヤーの使用例5

ウォーターポンププライヤーの使用例6

ウォーターポンププライヤーの使用例6

ウォーターポンププライヤーの使用例7

ウォーターポンププライヤーの使用例7

※その他、用途例につきましてはカタログを参照してください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 口の開き(mm)

  • 口開調節(段)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

口開調節

(段)

JANコード

全長

(mm)

重量

(g)

ナット

(mm)

最小発注数量
32
7
4003773060130
180
214
30
1個
50
9
4003773012054
250
354
46
1個
70
9
4003773042389
300
560
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,746円
( 8,521円 )
2日目
8,741円
( 9,615円 )
2日目
11,715円
( 12,887円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平行四辺形のアゴで様々な形状を確実につかむ。
・ハンドル仕様:コンフォートタイプ。
・ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れている。
・パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できる。
・頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適している。
・挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぐ。
【用途】
・大きいサイズはパイプレンチ代わりに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8805のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコブラとアリゲーターの違いはなんですか?
A
ジョーの合わせ方の違います。
コブラは両手作業、アリゲーターは片手作業が可能です。コブラの方がジョーの幅を細かく調整可能、アリゲーターは掴む時ジョーが大きく開きます。
Q工具寿命はどれ位もちますか?
A
使用頻度によって変わりますが10年間使用されている方もいらっしゃいます。かなりタフです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8805
ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8801
ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8803
ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8802
ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)
ウォーターポンププライヤー (マルチスリップジョイントプライヤー)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格7,746円-5,897円7,657円 -6,344円 -8,408円5,926円
通常出荷日2日目4日目2日目2日目3日目3日目
グリップありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト