17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8803

通常単価(税別)
7,657円~8,103円
税込単価
8,423円~8,913円
通常出荷日:2日目

平行四辺形のアゴで様々な形状を確実につかむウォーターポンププライヤー。【特長】・平行四辺形のアゴで様々...

詳細を確認
  • グリップ
    あり
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ウォーターポンププライヤー 8803シリーズの仕様

8803-180

8803-180
ナット開口範囲:36mm、パイプ開口範囲:φ42(直径42mm)
全長:180mm
重量:181g

8803-250

8803-250
ナット開口範囲:46mm、パイプ開口範囲:φ50(直径50mm)
全長:250mm
重量:317g

  • ※ 用途例につきましては、カタログを参照してください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 口の開き(mm)

  • 口開調節(段)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

口開調節

(段)

JANコード

全長

(mm)

重量

(g)

ナット

(mm)

最小発注数量
32
7
4003773042860
180
181
30
1個
50
9
4003773005742
250
317
46
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,657円
( 8,423円 )
2日目
8,103円
( 8,913円 )
2日目

詳細情報

基本情報

平行四辺形のアゴで様々な形状を確実につかむウォーターポンププライヤー。
【特長】
・平行四辺形のアゴで様々な形状を確実につかみむ。
・ハンドル仕様 : プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)。
・挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぐ。
・頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適している。
【用途】
・大きいサイズはパイプレンチ代わりに使用可能。
・作業環境が手狭な時、威力を発揮する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8803のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコブラとアリゲーターの違いは何ですか?
A
ジョーの合わせ方の違います。
コブラは両手作業、アリゲーターは片手作業が可能です。コブラの方がジョーの幅を細かく調整可能、アリゲーターは掴む時ジョーが大きく開きます。
Q工具寿命はどれ位もちますか?
A
使用頻度によって変わりますが10年間使用されている方もいらっしゃいます。かなりタフです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8803
ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8801
ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8802
ウォーターポンププライヤー(アリゲーター) 8805
ウォーターポンププライヤー (スマートグリップ)
ウォーターポンププライヤー (マルチスリップジョイントプライヤー)
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格7,657円-5,897円6,344円 -7,746円 -8,408円5,926円
通常出荷日2日目4日目2日目2日目3日目3日目
グリップありありありありありあり
よく一緒に購入される商品

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト