17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パンチロックリベッター 9042-250・9042-340

通常単価(税別)
23,409円~27,352円
税込単価
25,750円~30,087円
通常出荷日:6日目

少ない力で作業可能な電設工具。【特長】・最大厚さ1.2mm(0.6mmx2)までのU型もしくはC型の部...

詳細を確認
  • ハンドル仕様
    コンフォート
  • ヘッド仕上げ
    磨き
  • 特長
    てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

9042-250の外観 片手操作用。

9042-250の外観
片手操作用。

9042-340の外観 両手操作用。

9042-340の外観
両手操作用。

パンチロックリベッターの使用例

パンチロックリベッターの使用例

パンチロックリベッターの使用例

パンチロックリベッターの使用例

商品品番容量(ミリメートル)mmg
90 42 250最大1.2(2×0.6)250676
90 42 340最大1.2(2×0.6)340901

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

仕様

最小発注数量
250
676
4003773047865
片手操作タイプ
1個
340
901
4003773071884
両手操作タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,352円
( 30,087円 )
6日目
23,409円
( 25,750円 )
6日目

詳細情報

基本情報

少ない力で作業可能な電設工具。
【特長】
・最大厚さ1.2mm(0.6mmx2)までのU型もしくはC型の部分に。
・てこの原理を最大限利用するデザイン。
・ヘッド仕上げ : 磨き、プライヤーボディ:特殊工具鋼、圧延、油焼き入れ。
・パーテーションと吊り下げ天井で使用されている全ての成形シートメタルをしっかり接続。
・プライヤーは黒く表面処理。 複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
【用途】
・壁や天井の金属製部品(メタルシート)の固定・接合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パンチロックリベッター 9042-250・9042-340のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パンチロックリベッター 9042-250・9042-340
エレクトロニクスワイヤーストリッパー 1192
エンドワイヤーストリッパー
ウエスタンプラグ圧着ペンチ 9751-12
ケーブルストリッパー 1640-150・1649-150
ワイヤーストリッパー 1264
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格23,409円-8,990円4,349円 -19,352円35,289円12,624円
通常出荷日6日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
ハンドル仕様コンフォートコンフォートコンフォートコンフォート強化ポリアミド-
ヘッド仕上げ磨き磨き-磨き--
特長てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で作業できます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。--刃は交換可能ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト