17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着ペンチ 9754-24

通常単価(税別)
47,567円
税込単価
52,324円
通常出荷日:2日目

【特長】・特に小さなコネクターを確実に平行圧着することができます。・ハンダ付けを必要としないコネクター...

詳細を確認
  • JANコード
    4003773060215
  • トラスココード
    478-7536
  • 全長 (mm)
    190
  • 重量 (g)
    290
  • クリンピング能力 (mm2)
    0.03-0.56
  • クリンピング能力 (AWG)
    32-20

型番:

9754-24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9754-24の仕様・寸法情報

JANコード
4003773060215
トラスココード
478-7536
全長(mm)
190
重量(g)
290
クリンピング能力(mm2)
0.03-0.56
クリンピング能力(AWG)
32-20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9754-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,567円
( 52,324円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に小さなコネクターを確実に平行圧着することができます。
・ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。
・対応端子:D-Sub,D-SubHD20,D-Sub-HDEプラグ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着ペンチ 9754-24の型番9754-24のページです。 型番9754-24に関する仕様情報を記載しております。
圧着ペンチ 9754-24のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着ペンチ 9754-24
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9781
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772
エンドスリーブ用圧着ペンチ 9771
圧着プライヤー 9722-240
クリンピングシステムプライヤー 9743-05
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格47,567円8,498円7,324円6,210円5,207円18,568円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目3日目1日目
JANコード400377306021540037730197944003773060185400377301274040037730707334003773031031
トラスココード478-7536478-7633478-7625478-7617446-9739478-7331
全長(mm)190180180180240200
重量(g)290240242265300618
クリンピング能力(mm2)0.03-0.560.5-60.25-160.25-160.75-6(0.5-6)裸端子:0.5-6.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート