17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ガラスプライヤー 9131-180・9151-160

通常単価(税別)
4,553円
税込単価
5,008円
通常出荷日:2日目

黒く亜鉛合金メッキされたプライヤー。【特長】・タイルを割ったり、傷つけたりしないように可動アゴにはゴム...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • グリップ材質
    プラスチックコーティング

型番:

9151-160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

9131-180の外観

9131-180の外観

9151-160の外観

9151-160の外観

9131-180の仕様
スタイル:3、長さ:180mm、重量:245g、アゴの幅:24.0mm
9151-160の仕様
長さ:160mm、重量:148g、アゴの幅:9.5mm

共通事項
プライヤー:黒く亜鉛合金メッキを施している、ヘッド:研磨済み、ハンドル:プラスチックでコーティングされている

9151-160の仕様・寸法情報

呼び寸法
160
ばね
なし
JANコード
4003773014355
トラスココード
786-4639
全長(mm)
190
重量(g)
335
グリップ材質
プラスチックコーティング
先端幅(mm)
9.5
仕様
ヘッド仕上げ:黒ラッカー仕上げ
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
9151-1609151-160

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

先端幅

(mm)

仕様

最小発注数量
160
4003773014355
786-4639
190
335
9.5
ヘッド仕上げ:黒ラッカー仕上げ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,553円
( 5,008円 )
2日目

詳細情報

基本情報

黒く亜鉛合金メッキされたプライヤー。
【特長】
・タイルを割ったり、傷つけたりしないように可動アゴにはゴムがついている。
・材質は特殊工具鋼で、ハンドルはプラスチックコーティング仕様。
・特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ仕様で、ヘッドは研磨されている。
・ハンドルはプラスチックでコーティングしている。
【用途】
・狭い間隔の切り込み線や切り込み線に沿ってガラス・タイルを割る作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスプライヤー 9131-180・9151-160の型番9151-160のページです。 型番9151-160に関する仕様情報を記載しております。
ガラスプライヤー 9131-180・9151-160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスプライヤー 9131-180・9151-160
ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)
平ペンチ 2001-125・2001-140・2001-160・2001-180
ガラスニブリングプライヤー 9171-160
エレクトロニクスプライヤー 3412
ロングノーズプライヤー 3035-140・3035-160
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格4,553円5,506円 -2,858円 -6,004円5,231円 -6,644円
通常出荷日2日目1日目〜2日目〜2日目1日目〜2日目
ばねなしなしなしありありなし
グリップ材質プラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングプラスチックコーティングコンフォートコンフォート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました