ツール用品技術窓口

ESD エレクトロニクスニッパー 7922-125ESD

通常単価(税別)
14,580円
税込単価
16,038円
通常出荷日:6日目

静電気放電(ESD)タイプ。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4003773061540
  • 全長 (mm)
    125
  • 重量 (g)
    60
  • 軟線切断能力 (mm)
    1.7
  • 中硬線切断能力 (mm)
    1
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:ESD/スタイル:ラウンドヘッド

型番:

7922-125ESD
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7922-125ESDの仕様・寸法情報

呼び寸法
125
ばね
あり
JANコード
4003773061540
全長(mm)
125
重量(g)
60
軟線切断能力(mm)
1.7
中硬線切断能力(mm)
1
仕様
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:ESD/スタイル:ラウンドヘッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
7922-125ESD
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,580円
( 16,038円 )
6日目

詳細情報

基本情報

静電気放電(ESD)タイプ。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

【特長】
・スクリュージョイントは精密で、開閉が大変スムーズに行えます。
・フラッシュカット。
・ハンドル仕様:ESD

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD エレクトロニクスニッパー 7922-125ESDの型番7922-125ESDのページです。 型番7922-125ESDに関する仕様情報を記載しております。
ESD エレクトロニクスニッパー 7922-125ESDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD エレクトロニクスニッパー 7922-125ESD
ESD エレクトロニクスニッパー 7722
ESD エレクトロニクスニッパー 7712
ESD エレクトロニクスニッパー 7752
ESD エレクトロニクスニッパー 7742
ESD エレクトロニクスニッパー 7772
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格14,580円8,089円7,121円11,887円7,632円11,383円
通常出荷日6日目1日目3日目6日目1日目6日目
呼び寸法125115115115115115
ばねありありありありありあり
JANコード400377306154040037730251154003773025108400377302513940037730319014003773024330
全長(mm)125115115115115115
重量(g)608580808570
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました