17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロニクスニッパー 7912-125

通常単価(税別)
14,478円
税込単価
15,926円
通常出荷日:6日目

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。【特長】・切断能力:...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • ピアノ線切断能力 (mm)
    0.6
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4003773071365
  • 全長 (mm)
    125
  • 重量 (g)
    59
  • 軟線切断能力 (mm)
    1.7
  • 中硬線切断能力 (mm)
    1.3
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:ラウンドヘッド

型番:

7912-125
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7912-125の仕様・寸法情報

呼び寸法
125
ピアノ線切断能力(mm)
0.6
ばね
あり
JANコード
4003773071365
全長(mm)
125
重量(g)
59
軟線切断能力(mm)
1.7
中硬線切断能力(mm)
1.3
仕様
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:ラウンドヘッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
7912-125
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,478円
( 15,926円 )
6日目

詳細情報

基本情報

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

【特長】
・切断能力:ピアノ線0.6mm。
・スクリュージョイントは精密で、開閉が大変スムーズに行えます。
・フラッシュカット。
・ハンドル仕様:コンフォート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスニッパー 7912-125の型番7912-125のページです。 型番7912-125に関する仕様情報を記載しております。
エレクトロニクスニッパー 7912-125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニクスニッパー 7912-125
エレクトロニクスニッパー 7891-125
エレクトロニクスニッパー 7942-125
エレクトロニクスニッパー 7902-125
エレクトロニクスニッパー 7932-125
ESD エレクトロニクスニッパー 7922-125ESD
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格14,478円4,737円13,872円12,703円12,703円14,580円
通常出荷日6日目在庫品1日目6日目6日目6日目6日目
呼び寸法125125125125125125
ピアノ線切断能力(mm)0.60.6----
ばねありありありありありあり
JANコード400377307136540037730650814003773061380400377306129840037730613664003773061540
全長(mm)125125125125125125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました