ツール用品技術窓口

エレクトロニクスニッパー 7902-120

通常単価(税別)
13,449円
税込単価
14,794円
通常出荷日:6日目

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。【特長】・スクリュー...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    120
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4003773061410
  • 全長 (mm)
    120
  • 重量 (g)
    57
  • 軟線切断能力 (mm)
    1.4
  • 中硬線切断能力 (mm)
    1
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:ミニヘッド

型番:

7902-120
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7902-120の仕様・寸法情報

呼び寸法
120
ばね
あり
JANコード
4003773061410
全長(mm)
120
重量(g)
57
軟線切断能力(mm)
1.4
中硬線切断能力(mm)
1
仕様
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:ミニヘッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
7902-120
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,449円
( 14,794円 )
6日目

詳細情報

基本情報

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

【特長】
・スクリュージョイントは精密で、開閉が大変スムーズに行えます。
・フラッシュカット。
・ハンドル仕様:コンフォート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスニッパー 7902-120の型番7902-120のページです。 型番7902-120に関する仕様情報を記載しております。
エレクトロニクスニッパー 7902-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニクスニッパー 7902-120
エレクトロニクスニッパー 7902-125
エレクトロニクスニッパー 7942-125
エレクトロニクスニッパー 7932-125
エレクトロニクスニッパー 7912-125
ESD エレクトロニクスニッパー 7712
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格13,449円12,703円13,872円12,703円14,478円7,121円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目3日目
呼び寸法120125125125125115
ばねありありありありありあり
JANコード400377306141040037730612984003773061380400377306136640037730713654003773025108
全長(mm)120125125125125115
重量(g)575958585980
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました