17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロニクスニッパー 7711-115

通常単価(税別)
10,452円
税込単価
11,497円
通常出荷日:2日目

ワイヤークリップ付きで、切断したワイヤーが飛び散らない電工ニッパー。【特長】・ジョイント部は精密な3枚...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4003773018629
  • トラスココード
    446-8996
  • 全長 (mm)
    115
  • 重量 (g)
    70
  • 軟線切断能力 (mm)
    0.3~1.6
  • 中硬線切断能力 (mm)
    1.2
  • 硬線切断能力 (mmφ)
    0.5
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング/スタイル:ラウンドヘッド

型番:

7711-115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

エレクトロニクスニッパー 7711-115の仕様

エレクトロニクスニッパー 7711-115:関連画像

寸法図

  • ヘッド:鏡面研磨加工
  • ハンドル:プラスチックでコーティング加工
  • 丸型ヘッド
  • ワイヤークリップ付き
  • 面取りされている
  • 刃の硬度約62HRC
  • 軟線:φ0.3-1.6(直径0.3-1.6mm)
  • 中硬線:φ1.2(直径1.2mm)
  • 硬線:φ0.6(直径0.6mm)
  • A:11.0mm
  • D:7.5mm
  • B:14.0mm
  • 長さ:115mm
  • 重量:70g
エレクトロニクスニッパー 7711-115:関連画像

7711-115

  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

7711-115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
ばね
あり
JANコード
4003773018629
トラスココード
446-8996
全長(mm)
115
重量(g)
70
軟線切断能力(mm)
0.3~1.6
中硬線切断能力(mm)
1.2
硬線切断能力(mmφ)
0.5
仕様
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング/スタイル:ラウンドヘッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
7711-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,452円
( 11,497円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ワイヤークリップ付きで、切断したワイヤーが飛び散らない電工ニッパー。
【特長】
・ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。
・繰り返し作業する際にも口を開けずにすむ抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付き。
・研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止め。
・鍛造により大変頑丈。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
【用途】
・極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスニッパー 7711-115の型番7711-115のページです。 型番7711-115に関する仕様情報を記載しております。
エレクトロニクスニッパー 7711-115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニクスニッパー 7711-115
エレクトロニクスニッパー 7732-115
エレクトロニクスニッパー 7702-115
エレクトロニクスニッパー 7722-115
ESD エレクトロニクスニッパー 7722
ESD エレクトロニクスニッパー 7742
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格10,452円7,488円7,096円7,065円8,089円7,632円
通常出荷日2日目1日目3日目3日目1日目1日目
呼び寸法115115115115115115
ばねありありありありありあり
JANコード400377301862940037730139524003773012733400377302797340037730251154003773031901
トラスココード446-8996446-9071446-8961446-9046446-9054446-9101
全長(mm)115115115115115115

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました