ツール用品技術窓口

ESD エレクトロニクスニッパー 7752

通常単価(税別)
11,887円
税込単価
13,076円
通常出荷日:6日目

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。【特長】・ESD:プ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4003773025139
  • 全長 (mm)
    115
  • 重量 (g)
    80
  • 軟線切断能力 (mm)
    0.3~1
  • 中硬線切断能力 (mm)
    0.8
  • 硬線切断能力 (mmφ)
    0.5
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:ESD/スタイル:フラットテーパーヘッド

型番:

7752-115ESD
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7752-115ESDの仕様・寸法情報

呼び寸法
115
ばね
あり
JANコード
4003773025139
全長(mm)
115
重量(g)
80
軟線切断能力(mm)
0.3~1
中硬線切断能力(mm)
0.8
硬線切断能力(mmφ)
0.5
仕様
ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:ESD/スタイル:フラットテーパーヘッド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
7752-115ESD
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,887円
( 13,076円 )
6日目

詳細情報

基本情報

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

【特長】
・ESD:プライヤーを用いて静電気に敏感な部品(ESDS;electro static discharge sensitive devices;)を取り扱う際には、作業に関する規制や規格(例;IEC TR61 340-5,DIN EN61340-5,SP Method2472)により、プライヤーのハンドルからの電気の放電をコントロールする必要があります。
・クニペックスESDプライヤーは静電気エネルギーをゆっくりと放電することで、部品を保護します。
・静電気放電(ESD)タイプ。
・ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
・ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ。
・スタイル:フラットテーパーヘッド、切断面は小さい傘状。
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC57。
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESD エレクトロニクスニッパー 7752の型番7752-115ESDのページです。 型番7752-115ESDに関する仕様情報を記載しております。
ESD エレクトロニクスニッパー 7752のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD エレクトロニクスニッパー 7752
エレクトロニクスニッパー 7752-115
ESD エレクトロニクスニッパー 7922-125ESD
ESD エレクトロニクスニッパー 7722
ESD エレクトロニクスニッパー 7712
ESD エレクトロニクスニッパー 7742
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格11,887円8,077円14,580円8,089円7,121円7,632円
通常出荷日6日目3日目6日目1日目3日目1日目
呼び寸法115115125115115115
ばねありありありありありあり
JANコード400377302513940037730407504003773061540400377302511540037730251084003773031901
全長(mm)115115125115115115
重量(g)808060858085

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました