17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロニクスニッパー 7502・7512・7522・7552

通常単価(税別)
10,241円~10,516円
税込単価
11,265円~11,568円
通常出荷日:6日目

高精度のエレクトロニクスニッパー。【特長】・ネジ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えることが可能...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    125
  • ばね
    あり
  • 全長 (mm)
    125
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチック
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

エレクトロニクスニッパー 7502/7512/7522/7552の仕様

エレクトロニクスニッパー 7502・7512・7522・7552:関連画像

エレクトロニクスニッパー 7502/7512/7522/7552の設計図

プライヤーは黒く表面処理されています。

  • ヘッド仕上げ:磨き
  • ハンドル仕様:PVCソフトカバー
  • スタイル:スプリング付
エレクトロニクスニッパー 7502・7512・7522・7552:関連画像

7502-125

  • スタイル:面取り
  • 軟線:φ0.2-1.3(直径0.2-1.3mm)
  • 中硬線:φ1.0(直径1.0mm)
  • 硬線:φ0.6(直径0.6mm)
  • ピアノ線 φ0.4Ø(直径0.4mm)
  • A:10.5mm
  • B:14mm
  • D:6.5mm
  • 長さ:125mm
  • 重量:81g
  • 刃の硬度:約HRC64
エレクトロニクスニッパー 7502・7512・7522・7552:関連画像

7512-125

  • スタイル:面取り/ワイヤークリップ付きで、切断したワイヤーが飛び散らない
  • 軟線:φ0.2-1.3(直径0.2-1.3mm)
  • 中硬線:φ1.0(直径1.0mm)
  • 硬線:φ0.6(直径0.6mm)
  • ピアノ線:φ0.4(直径0.4mm)
  • A:10.5mm
  • B:14mm
  • D:6.5mm
  • 長さ:125mm
  • 重量:80g
  • 刃の硬度:約HRC64
エレクトロニクスニッパー 7502・7512・7522・7552:関連画像

7522-125

  • スタイル:僅かに面取り
  • 軟線:φ0.2-1.3(直径0.2-1.3mm)
  • 中硬線:φ0.9(直径0.9mm)
  • 硬線:φ0.4(直径0.4mm)
  • ピアノ線:φ0.3(直径0.3mm)
  • A:10.5mm
  • B:14mm
  • D:6.5mm
  • 長さ:125mm
  • 重量:79g
  • 刃の硬度:約HRC64
エレクトロニクスニッパー 7502・7512・7522・7552:関連画像

7552-125

  • スタイル:面取り/ヘッドは特に狭くなっている
  • 軟線:φ0.2-0.8(直径0.2-0.8mm)
  • 中硬線:φ0.5(直径0.5mm)
  • 硬線:φ0.3(直径0.3mm)
  • A:10.5mm
  • B:14mm
  • D:6.5mm
  • 長さ:125mm
  • 重量:79g
  • 刃の硬度:約HRC64

エレクトロニクスニッパー 7502/7512/7522/7552の使用用途

エレクトロニクスニッパー 7502・7512・7522・7552:関連画像

ねじ式ジョイント

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ピアノ線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

ピアノ線切断能力

(mm)

JANコード

重量

(g)

軟線切断能力

(mm)

中硬線切断能力

(mm)

硬線切断能力

(mmφ)

最小発注数量
0.4
4003773040507
80
0.2~1.3
1
0.6
6個
0.4
4003773040538
80
0.2~1.3
1
0.4
6個
0.3
4003773040576
85
0.2~1
0.6
0.5
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,241円
( 11,265円 )
6日目
10,516円
( 11,568円 )
6日目
10,401円
( 11,441円 )
6日目

詳細情報

基本情報

高精度のエレクトロニクスニッパー。
【特長】
・ネジ式ジョイントにより、非常に精密で負荷に耐えることが可能。
・軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができる。
・軟線および硬線、バネ鋼用の研磨されたシャープな刃付き。
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
・摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開く。
・特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
【用途】
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスニッパー 7502・7512・7522・7552のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニクスニッパー 7502・7512・7522・7552
エレクトロニクスニッパー 7942-125
エレクトロニクスニッパー 7912-125
エレクトロニクスニッパー 7902-125
エレクトロニクスニッパー 7932-125
ESD エレクトロニクスニッパー 7742
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格10,241円-13,872円14,478円12,703円12,703円7,632円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目
呼び寸法125125125125125115
ばねありありありありありあり
全長(mm)125125125125125115
仕様ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:テーパーヘッドヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:ラウンドヘッドヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:ラウンドヘッドヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:テーパーヘッドヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:ESD/スタイル:テーパーヘッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト