17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

強力型斜ニッパー 7421-180・7421-200・7421-250

通常単価(税別)
7,753円~9,417円
税込単価
8,528円~10,359円
通常出荷日:2日目

同じ長さの従来のニッパーと比較、約20%削減のニッパー。【特長】・ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング/ヘッド部:12°アングル
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

強力型ニッパーの仕様

7421-180の外観

7421-180の外観

7421-200の外観

7421-200の外観

7421-250の外観

7421-250の外観

強力型ニッパーの使用例

強力型ニッパーの使用例

強力型ニッパーの使用例

強力型ニッパーの使用例

特長

  • ヘッド部:12°アングル。
  • ヘッド仕上げ:磨き。
  • ハンドル仕様:プラスチックコーティング。
商品品番スタイル中硬線
φmm
硬線
φmm
ピアノ線
φmm
長さ
mm
重量
g
74 21 18023,802,702,20180235
74 21 20024,203,002,50200258
74 21 25024,603,503,00250390

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

ピアノ線切断能力

(mm)

中硬線切断能力

(mm)

硬線切断能力

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
200
4003773037491
446-8899
200
2.5
4.2
3
258
1個
250
4003773045021
-
250
3
4.6
3.5
390
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,753円
( 8,528円 )
2日目
9,417円
( 10,359円 )
2日目

詳細情報

基本情報

同じ長さの従来のニッパーと比較、約20%削減のニッパー。
【特長】
・ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れる。
・入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。
・長時間の負荷に耐える。
・切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮。
・バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用可能。
・クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
【用途】
・ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適する。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型斜ニッパー 7421-180・7421-200・7421-250のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力型斜ニッパー 7421-180・7421-200・7421-250
強力型斜ニッパー 7401
斜ニッパー 7001
斜ニッパー 7015-110
エレクトロニクス斜ニッパー 6212-120
強力型斜ニッパー 7405
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格7,753円-6,434円 -4,960円 -7,517円9,954円6,986円 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目1日目〜
ばねなしなしなしありあり-
仕様ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング/ヘッド部:12°アングルヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティングヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティングヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォートヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:15°オフセットヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

斜ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト