17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックニッパー 7201-140・7201-160・7201-180

通常単価(税別)
7,345円
税込単価
8,080円
通常出荷日:2日目

改善されたテコ比により切断性能が25%向上したニッパー。【特長】・切断面は平面仕上げ。・射出成形された...

詳細を確認
  • ばね
    あり
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング

型番:

7201-180
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

プラスチックニッパー 7201の仕様

  • スプリング付
  • 刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がり可能
  • 材質:オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼
  • ヘッド仕上げ:磨き
  • ハンドル仕様:プラスチックコーティング
  • 商品分類:ニッパ
  • ニッパータイプ:ニッパ
  • ばね付有無:有
 

7201-140

  • 長さ:140mm
  • 重量:125g

7201-160

プラスチックニッパー 7201-140・7201-160・7201-180:関連画像

7201-160

  • 長さ:160mm
  • 重量:164g

7201-180

プラスチックニッパー 7201-140・7201-160・7201-180:関連画像

7201-180

  • 長さ:180mm
  • 重量:193g
 

プラスチックニッパー 7201の使用用途

プラスチックニッパー 7201-140・7201-160・7201-180:関連画像

使用用途1

プラスチックニッパー 7201-140・7201-160・7201-180:関連画像

使用用途2

7201-180の仕様・寸法情報

呼び寸法
180
ばね
あり
JANコード
4003773028482
トラスココード
446-8716
全長(mm)
180
重量(g)
200
仕様
ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
7201-180

呼び寸法

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
180
4003773028482
446-8716
180
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,345円
( 8,080円 )
2日目

詳細情報

基本情報

改善されたテコ比により切断性能が25%向上したニッパー。
【特長】
・切断面は平面仕上げ。
・射出成形されたプラスチック部品およびスプルーを面一に切断。
・鉛などの軟質材量を滑らかに切断。
・オープンスプリング付。
・バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
・刃が延長されている。
【用途】
・鉛等の軟材や、プラスチック部品を綺麗に切断可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックニッパー 7201-140・7201-160・7201-180の型番7201-180のページです。 型番7201-180に関する仕様情報を記載しております。
プラスチックニッパー 7201-140・7201-160・7201-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックニッパー 7201-140・7201-160・7201-180
プラスチックニッパー 7211-160
プラスチックニッパー 7221-160
プラスチックニッパー 7202-125
ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160
プラスチック用ニッパー
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスエスコKEIBA
通常価格7,345円7,251円11,708円7,033円3,440円 -4,053円
通常出荷日2日目3日目2日目2日目1日目2日目
ばねありありありありありあり
仕様ヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティングヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティング/スタイル:45°先曲りヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティングスタイル:85°先曲りヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォート--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました