ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |

7005-125の外観

7005-140の外観

7005-160の外観

7005-180の外観
7005-125の仕様
軟線:Φ3.0(直径3.0mm)、中硬線:Φ2.3(直径2.3mm)、硬線:Φ1.5(直径1.5mm)、長さ:125mm、重量:119g
7005-140の仕様
軟線:Φ4.0(直径4.0mm)、中硬線:Φ2.5(直径2.5mm)、硬線:Φ1.8(直径1.8mm)、長さ:140mm、重量:154g
7005-1600の仕様
軟線:Φ4.0(直径4.0mm)、中硬線:Φ3.0(直径3.0mm)、硬線:Φ2.0(直径2.0mm)、長さ:160mm、重量:207g
7005-180の仕様
軟線:Φ4.0(直径4.0mm)、中硬線:Φ3.0(直径3.0mm)、硬線:Φ2. 5(直径2.5mm)、長さ:180mm、重量:246g
共通事項
スタイル:0、プライヤー:クロムメッキ、ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。
【特長】
・高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっている。
・ヘッドはクロームメッキ仕上げで、ハンドルはコンフォート仕様。
・高級な素材と精密な加工で長い耐久性を実現し、細い銅線では刃先でもシャープにカットできる。
・追加的に高周波焼き入れを施した切断刃(刃の硬度約62HRC)。
・バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
【用途】
・軟線・硬線を精密に切断可能で、様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパー。
・手の届きにくい部分に使用できるようにヘッドが細くなっているので、軟線および硬線用の精密切刃に最適。

クニペックス
スナップリングプライヤーセット

クニペックス
プライヤーレンチ 8603

クニペックス
エレクトロニクスニッパー 7861-125
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クニペックス
斜ニッパー 7001
0通常価格(税別):4,960円~

ホーザン
ミニチュアニッパー N-31
4.6通常価格(税別):2,815円

フジ矢
スタンダードニッパ(ラウンド刃) 60-125・60-150
4.8通常価格(税別):2,395円~

エンジニア
マイクロニッパー NS-04
4.9通常価格(税別):2,499円

KEIBA
PC用ニッパー(刃先形状:フラット)
4.8通常価格(税別):2,904円~

KEIBA
マイクロニッパー
4.8通常価格(税別):2,932円~

フジ矢
超硬刃付 スタンダードニッパ 460S-125・460S-150
4.7通常価格(税別):5,321円~

ホーザン
ニッパー N-9-125・N-9-150
4.3通常価格(税別):2,835円~

ホーザン
精密ニッパー N-55
3.7通常価格(税別):6,342円