17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6402-115

通常単価(税別)
11,517円
税込単価
12,669円
通常出荷日:2日目

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。【特長】・ジョイント...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    115
  • ばね
    あり
  • JANコード
    4003773035343
  • 全長 (mm)
    115
  • 重量 (g)
    90
  • 軟線切断能力 (mm)
    2
  • 中硬線切断能力 (mm)
    1
  • 硬線切断能力 (mm)
    0.6
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:エンドカッター

型番:

6402-115
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6402-115の仕様・寸法情報

呼び寸法
115
ばね
あり
JANコード
4003773035343
全長(mm)
115
重量(g)
90
軟線切断能力(mm)
2
中硬線切断能力(mm)
1
硬線切断能力(mm)
0.6
仕様
ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ/ハンドル仕様:コンフォート/スタイル:エンドカッター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
6402-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,517円
( 12,669円 )
2日目

詳細情報

基本情報

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。

【特長】
・ジョイント部は精密な3枚合わせ(ボックスジョイント)。
・抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。
・スタイル:エンドカッター。
・切断面は傘状。
・ヘッド仕上げ:鏡面仕上げ。
・ハンドル仕様:コンフォート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6402-115の型番6402-115のページです。 型番6402-115に関する仕様情報を記載しております。
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6402-115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6402-115
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6442-115
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6412-115
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6452-115
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6401-115
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー 6462-120
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格11,517円12,046円11,338円12,448円9,583円12,582円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
呼び寸法115115115115115120
ばねありありありありありあり
JANコード400377303534340037730178444003773027911400377304043940037730177454003773046998
全長(mm)115115115115115120
重量(g)907090708070
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンドニッパー・喰い切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト