ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |

3211-135の外観

3221-135の外観

3231-135の外観

技術的設計の図
3211-135の仕様
スタイル:1、長さ:135mm、重量:73g、L3:34.0mm、T1:7.0mm、W3:12.5mm、W4:1.4mm、T2:1.5mm
3221-135の仕様
スタイル:2、長さ:135mm、重量:74g、L3:34.0mm、T1:7.0mm、W3:12.5mm、W4:1.4mm、T2:3.5mm
3231-135の仕様
スタイル:3、長さ:135mm、重量:73g、角度寸法:40度、L3:32.0mm、T1:7.0mm、W3:12.5mm、W4:1.4mm、T2:3.5mm
共通事項
プライヤー:黒く亜鉛合金メッキを施している、ヘッド:研磨済み、ハンドル:プラスチックでコーティングされている
ハンドルはプラスチックコーティング仕様のプライヤー。
【特長】
・つかみ面は磨き加工が施されたフラットなタイプで部品に傷をつけない。
・ヘッドは丁寧に面取りされてて、掴み面は研磨済み。
・3211-135は狭い平型、3221-135は広い平型、3231-135は45度ベントヘッド。
・エッジは慎重にばり取りされていて、高級特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ仕様。
【用途】
・精密部品・小径ワイヤー・リレースプリング等、細かい作業に最適。
・小径の部品およびワイヤーの掴みや、端子・リレースプリングを曲げるのに使用。

クニペックス
スナップリングプライヤーセット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
精密プライヤー P-51
4通常価格(税別):6,485円

ホーザン
ミニチュア丸ペンチ P-39
0通常価格(税別):2,758円

室本鉄工
ロングハンドル先曲りニードルプライヤー
0通常価格(税別):3,152円

E-Value
ロングプライヤー ELP-1・ELP-2
0通常価格(税別):1,384円

エンジニア
ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58
4.6通常価格(税別):2,594円

エンジニア
バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66
4.6通常価格(税別):2,554円~

トップ工業
スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)
4.7通常価格(税別):2,925円~

トップ工業
スナップリングプライヤ シャフト用ストレート(軸用直爪)
5通常価格(税別):2,903円~

スーパーツール
スナップリングプライヤ軸用(爪固定型)
5通常価格(税別):2,164円~