17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングノーズプライヤー 3035-140・3035-160

通常単価(税別)
6,644円
税込単価
7,308円
通常出荷日:2日目

耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適なペンチ。【特長】・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナ...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • グリップ材質
    コンフォート
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ

型番:

3035-160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ロングノーズプライヤー 3035の仕様

ロングノーズプライヤー 3035の外観

ロングノーズプライヤー 3035の外観

技術的設計の図

技術的設計の図

3035-140の仕様
長さ:140mm、重量:102g、L3:37.5mm、T1:8.0mm、W3:15.0mm、W4:4.0mm、T2:2.0mm
3035-160の仕様
長さ:160mm、重量:138g、L3:41.0mm、T1:9.5mm、W3:16.5mm、W4:5.0mm、T2:2.5mm
共通事項
プライヤー:クロムメッキ、ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き、スタイル:3

用途

用途1

用途1

用途2

用途2

3035-160の仕様・寸法情報

呼び寸法
160
ばね
なし
くわえ部長さ(mm)
41
JANコード
4003773035084
トラスココード
792-5328
全長(mm)
160
重量(g)
140
グリップ材質
コンフォート
ジョイント部の幅(mm)
16.5
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • くわえ部長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
3035-160

呼び寸法

くわえ部長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

ジョイント部の幅

(mm)

最小発注数量
160
41
4003773035084
792-5328
160
140
16.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,644円
( 7,308円 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適なペンチ。
【特長】
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
・スタイルは長丸口で、ヘッドはクロームメッキ仕上げ、ハンドルはコンフォート仕様。
・多様なアゴ形状で、鍛造品、油焼き入れ仕様。
【用途】
・耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングノーズプライヤー 3035-140・3035-160の型番3035-160のページです。 型番3035-160に関する仕様情報を記載しております。
ロングノーズプライヤー 3035-140・3035-160のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングノーズプライヤー 3035-140・3035-160
ロングノーズプライヤー 3013-140・3013-160
ロングノーズプライヤー 3021-140・3021-160・3021-190
ロングノーズプライヤー 3025-140・3025-160・3025-190
ロングノーズプライヤー 3015-140・3015-160・3015-190
丸ペンチ 2205-140・2205-160
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格6,644円6,370円3,569円 -4,780円 -6,644円 -4,414円
通常出荷日2日目6日目1日目〜1日目〜2日目1日目
ばねなしなしなしなしなしなし
グリップ材質コンフォートプラスチックコーティングプラスチックコーティングコンフォートコンフォートコンフォート
仕様ヘッド仕上げ:クロームメッキヘッド仕上げ:クロームメッキ/スタイル:長平口ヘッド仕上げ:磨きヘッド仕上げ:クロームメッキヘッド仕上げ:クロームメッキヘッド仕上げ:クロームメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました