17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

交換コテ先 U500440K

交換コテ先

通常単価(税別)
3,761円
税込単価
4,137円
通常出荷日:4日目

【特長】・厚メッキ仕様で比較的長寿命です。・コテ先表面に硬質クロムメッキ処理と黒色クロム処理を施してお...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はんだこて用コテ先
  • 特長
    厚メッキ仕様で比較的長寿命です。コテ先表面に硬質クロムメッキ処理と黒色クロム処理を施しており、はんだぬれ面以外へのはんだ浸食を防ぎます。コテ先体積が大きく蓄熱性を持ち、はんだ付け時の温度降下を防ぎます。

型番:

U500440K
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

U500440Kの仕様・寸法情報

こて先形状
K型
対応製品
107M、780PN7
こて先端幅(mm)
4
こて先角度(°)
45
こて先長さ(mm)
12.5
JANコード
4582271550195
トラスココード
305-9545
商品タイプ
はんだこて用コテ先
詳細タイプ
107M・780PN7用
コテ先名称
K型
質量(g)
5
特長
厚メッキ仕様で比較的長寿命です。コテ先表面に硬質クロムメッキ処理と黒色クロム処理を施しており、はんだぬれ面以外へのはんだ浸食を防ぎます。コテ先体積が大きく蓄熱性を持ち、はんだ付け時の温度降下を防ぎます。

絞り込み条件

  • こて先形状

  • 対応製品

  • こて先端幅(mm)

  • こて先角度(°)

  • こて先長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
U500440K

こて先形状

対応製品

こて先端幅

(mm)

こて先角度

(°)

こて先長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

コテ先名称

質量

(g)

最小発注数量
K型
107M、780PN7
4
45
12.5
4582271550195
305-9545
107M・780PN7用
K型
5
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,761円
( 4,137円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚メッキ仕様で比較的長寿命です。
・コテ先表面に硬質クロムメッキ処理と黒色クロム処理を施しており、はんだぬれ面以外へのはんだ浸食を防ぎます。
・コテ先体積が大きく蓄熱性を持ち、はんだ付け時の温度降下を防ぎます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

交換コテ先の型番U500440Kのページです。 型番U500440Kに関する仕様情報を記載しております。
交換コテ先のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換コテ先
交換コテ先(T30シリーズ)
セラミックはんだこて交換コテ先
はんだこて用コテ先
電気用はんだこて交換コテ先
温調はんだこて交換コテ先
メーカーユニコン白光goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格3,761円3,703円 -655円 -889円 -634円 -842円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプはんだこて用コテ先-----
特長厚メッキ仕様で比較的長寿命です。コテ先表面に硬質クロムメッキ処理と黒色クロム処理を施しており、はんだぬれ面以外へのはんだ浸食を防ぎます。コテ先体積が大きく蓄熱性を持ち、はんだ付け時の温度降下を防ぎます。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました