ファクトリーサプライ用品技術窓口

リフターサブL(手巻式) SV-150L

リフターサブL(手巻式)

通常単価(税別)
212,659円
税込単価
233,925円
通常出荷日:19日目

【特長】・操作は簡単、小回り抜群・本体がコンパクトなので、現場レイアウト変更等があってもどこでも使用可...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg)
    150
  • フォーク寸法 幅(mm)
    70
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    500
  • フォーク高さ 最低(mm)
    120
  • フォーク高さ 最高(mm)
    1000
  • ハンドル回転数 (回)
    20
  • JANコード
    4560118391101
  • トラスココード
    457-7019
  • 質量(g)
    50000.0
  • フォーク寸法(mm)スライド外幅
    150~450
  • 荷重中心距離(mm)
    250
  • 全高(mm)
    1385
  • 仕様
    手動走行式
  • 前車輪
    固定ゴムキャスター100mm2個
  • 後車輪
    自在ゴムキャスター100mm、自在ストッパー付ゴムキャスター100mm各1個
  • 昇降方式
    手巻式
  • 内容量
    1台

型番:

SV-150L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

静かな運転が可能な電動油圧式テーブルリフト

SV-150L

SV-150L

使用例

使用例

特長
  • 自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止が可能。
  • クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用可能。
  • フォーク幅は、調整可能。
  • ワイヤーたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤートラブルがない安全設計。
  • 用途に応じ、サヤフォーク、テーブル、ローラー、吊りフック、バケット、その他、アタッチメントを組み合わせて利用可能。
仕様
  • 手動走行式
  • 昇降方式:手巻式
  • 前車輪:固定ゴムキャスター100mm 2個
  • 後車輪:自在ゴムキャスター100mm、自在ストッパー付ゴムキャスター100mm各1個
  • ストローク:880mm
  • 質量:50kg
製造国
  • 日本

開発秘話

 

弊社のリフトラー250よりコンパクトで150kg位持てる小型のリフターをというニーズに応える為に生まれた商品です。
リフターメーカーのパイオニアとして、お客様のニーズに応えられるよう日々頑張っております。

SV-150Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
150
フォーク寸法 幅(mm)
70
フォーク寸法 長さ(mm)
500
フォーク高さ 最低(mm)
120
フォーク高さ 最高(mm)
1000
ハンドル回転数(回)
20
JANコード
4560118391101
トラスココード
457-7019
質量(g)
50000.0
フォーク寸法(mm)スライド外幅
150~450
荷重中心距離(mm)
250
全高(mm)
1385
仕様
手動走行式
前車輪
固定ゴムキャスター100mm2個
後車輪
自在ゴムキャスター100mm、自在ストッパー付ゴムキャスター100mm各1個
昇降方式
手巻式
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SV-150L

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
212,659円
( 233,925円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作は簡単、小回り抜群
・本体がコンパクトなので、現場レイアウト変更等があってもどこでも使用可能
・女性や高齢の方でも簡単作業
・標準塗装色はマンセル2.5PB7/6
・自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止ができる
・クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用できる
・フォーク幅は、調整可能
【用途】
・金型交換
・フイルムロール受け用
・部品の組立作業
・ライトバンからの積み降ろし作業

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リフターサブL(手巻式)の型番SV-150Lのページです。 型番SV-150Lに関する仕様情報を記載しております。
リフターサブL(手巻式)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q1000mm上げるのにどのくらいハンドルを回しますか。
A
20回+、-5回です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リフターサブL(手巻式)
リフターサブE (バッテリー油圧式)
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg
ビシャモン ステンレス スクーパー
メーカーカントーカントートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スギヤス
通常価格212,659円552,289円281,836円110,213円300,095円2,917,722円
通常出荷日19日目4日目14日目9日目18日目19日目
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフターフォークリフト移動式リフター移動式リフター
均等荷重(kg)15015010001501000500
フォーク寸法 幅(mm)707015060685520
フォーク寸法 長さ(mm)50050090060010801080
フォーク高さ 最低(mm)120120851009083
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました