ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベンチレーター(防爆形強制換気用)

通常単価(税別)
339,437324,365
税込単価
373,381356,802
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・防爆形強制換気用です。・爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • ハネ枚数(枚)
    3
  • 電動機極数(P)
    4
  • 材質1
    ガルバリウム鋼板
  • 特長
    防爆形強制換気用です。爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
  • 用途
    各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に。
  • 使用時の周囲空気条件
    (温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
  • 材質
    ガルバリウム鋼板
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

S-200SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-200SPの仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
出力(W)
0.15
ハネ径(cm)
20
JANコード
4963468192204
トラスココード
391-3864
ハネ枚数(枚)
3
運転音(dB(A))(50/60Hz)
34/37
電動機極数(P)
4
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
9/11
質量(g)
20000.0
材質1
ガルバリウム鋼板
標準消費電力料金
4.05円/h
特長
防爆形強制換気用です。爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途
各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に。
使用時の周囲空気条件
(温度)-30℃~+50℃(湿度)90%以下
材質
ガルバリウム鋼板
内容量
1台

絞り込み条件

  • 電源(V)

  • 出力(W)

  • ハネ径(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 運転音(dB(A))(50/60Hz)

  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

  • 質量(g)

  • 標準消費電力料金

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-200SP

電源

(V)

出力

(W)

ハネ径

(cm)

JANコード

トラスココード

運転音(dB(A))(50/60Hz)

風量([[M3]]/min)(50/60Hz)

質量(g)

標準消費電力料金

内容量

最小発注数量
単相100
0.15
20
4963468192204
391-3864
34/37
9/11
20000.0
4.05円/h
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
339,437324,365
( 356,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防爆形強制換気用です。
・爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。
・製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
【用途】
・各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンチレーター(防爆形強制換気用) の型番S-200SPのページです。 型番S-200SPに関する仕様情報を記載しております。
ベンチレーター(防爆形強制換気用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンチレーター(防爆形強制換気用)
自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)
SV-PJ ベンチレーター
自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)
自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】
外壁用ステンレス製換気口 ウエザーカバー【金網型】
メーカーSANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)SANWA(三和式ベンチレーター)西邦工業
通常価格339,43754,856 -33,387 -26,330 -32,696 -10,489 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目〜1日目〜1日目〜7日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇ルーフファンルーフファンその他
ハネ枚数(枚)3-----
電動機極数(P)4-----
材質1ガルバリウム鋼板ガルバリウム鋼板-ガルバリウム鋼板ガルバリウム鋼板-
特長防爆形強制換気用です。爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。----
よく一緒に購入される商品

ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト