17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネジッティ NEZITTY60H

ネジッティ

通常単価(税別)
6,000
税込単価
6,600
通常出荷日:1日目

片手で操作できる使いやすいチューブ専用ガン。【特長】・片手で操作でき、吐出量を自由に調整可能【用途】・...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • 幅 (mm)
    60
  • 奥行 (mm)
    90
  • 高さ (mm)
    120
  • JANコード
    4582280017184
  • トラスココード
    322-9041
  • 質量(g)
    230.000
  • 特長
    片手で操作できる使いやすいチューブ専用ガンです。吐出量を自由に調整可能です。
  • 用途
    プリント基板用水滴防止ポッティング用。一般接着剤用。ガラス・コーキング材用。自動車板金、防錆シール材用。アルミサッシ防水シーリング材用。
  • 内容量
    1丁

型番:

NEZITTY60H
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

吐​出​量​を​自​由​に​調​整​可​能

NEZTITTY60H

NEZTITTY60H

対象チューブ:ラミネート/金属

対象チューブ:ラミネート/金属

チューブを溝1に差し込み、 レバー2を引くと3の軸が回転してチューブを 巻き込む

チューブを溝1に差し込み、
レバー2を引くと3の軸が回転してチューブを
巻き込む

製品仕様

  • 片手で操作できる使いやすいチュ-ブ専用ガン。
  • プリント基板用水滴防止ポッティング用。
  • 一般接着剤用。
  • ガラス・コ-キング材用。
  • 自動車板金、防錆シ-ル材用。
  • アルミサッシ防水シ-リング材用。
  • 製造国:中国。
  • 幅60×奥行90×高さ120mm
  • 質量:230g

NEZITTY60Hの仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
幅(mm)
60
奥行(mm)
90
高さ(mm)
120
JANコード
4582280017184
トラスココード
322-9041
質量(g)
230.000
特長
片手で操作できる使いやすいチューブ専用ガンです。吐出量を自由に調整可能です。
用途
プリント基板用水滴防止ポッティング用。一般接着剤用。ガラス・コーキング材用。自動車板金、防錆シール材用。アルミサッシ防水シーリング材用。
内容量
1丁

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NEZITTY60H

内容量

最小発注数量
1丁
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

片手で操作できる使いやすいチューブ専用ガン。
【特長】
・片手で操作でき、吐出量を自由に調整可能
【用途】
・プリント基板用水滴防止ポッティング用
・ガラス・コーキング材、アルミサッシ防水シーリング材用
・自動車板金、防錆シール材用
・一般接着剤用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジッティの型番NEZITTY60Hのページです。 型番NEZITTY60Hに関する仕様情報を記載しております。
ネジッティのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
チューブ材の塗布用に
3
満足度:3.0
ディスペンサを使えない持ち歩きようとして使用しています。 なかなかこれに代わる、機材が見つからず長く使用しています。 強...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジッティ
コーキングガン コンボイRS
コーキングノズル&カッター SKCS-4
コーキングノズル3PCS SKCS-3
コーキングスクレーパーセット SKCS-1
大型カートリッジ専用ガン
メーカー東邦ゴム工業TJMデザインタジマツールSK-11SK-11SK-11トラスコ中山
通常価格6,0005,4581,4979081,504776
通常出荷日1日目1日目3日目3日目3日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤その他その他その他シーリング剤
幅(mm)60-----
奥行(mm)90-----
高さ(mm)120-----
JANコード4582280017184-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング