ツール用品技術窓口

玄能用木柄

通常単価(税別)
1,163円
税込単価
1,279円
通常出荷日:6日目

【仕様】・角利産業製の玄能(金槌)用の木柄です。・材質:天然木

  • JANコード
    4969402133937
  • トラスココード
    824-9229
  • 質量(g)
    55.000
  • 材質1
    持ち手部:樫
  • 頭径(mm)
    8
  • 頭長(mm)
    17

型番:

13393
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

13393の仕様・寸法情報

JANコード
4969402133937
トラスココード
824-9229
質量(g)
55.000
材質1
持ち手部:樫
頭径(mm)
8
頭長(mm)
17

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
13393
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,163円
( 1,279円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・角利産業製の玄能(金槌)用の木柄です。
・材質:天然木

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玄能用木柄の型番13393のページです。 型番13393に関する仕様情報を記載しております。
玄能用木柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玄能用木柄
八角玄能用木柄
ハンマー用木柄
両口玄能
両口玄能
八角玄能
メーカーKAKURI(角利産業)オーエッチ工業オーエッチ工業E-Value土牛オーエッチ工業
通常価格1,163円1,991円1,025円 -922円 -2,740円 -3,024円 -
通常出荷日6日目6日目1日目〜3日目5日目4日目〜
JANコード4969402133937-----
トラスココード824-9229-----
質量(g)55.000-----
材質1持ち手部:樫-----
頭径(mm)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました