17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

剣先3行 木柄ハンドブラシ

剣先3行 木柄ハンドブラシ
通常単価(税別)
3981,444
税込単価
4381,588
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・手になじむ持ちやすいハンドル形状で、曲柄仕様になっているため、力が入りやすく、広い範囲を効率...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

JANコード

トラスココード

線径(mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
鋼線
4017359078433
442-4557
0.35
117.000
6
10個
ステンレス線
4017359078396
442-4573
0.3
125.000
6
5個
真鍮メッキ線
4017359078228
442-4590
0.3
120.000
6
10個
真鍮線
4017359144169
442-4611
0.15
124.000
6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
398
( 438 )
1日目
1,184
( 1,302 )
4日目
419
( 461 )
1日目
1,444
( 1,588 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手になじむ持ちやすいハンドル形状で、曲柄仕様になっているため、力が入りやすく、広い範囲を効率的に作業することができます。
・使いやすいサイズです。
【用途】
・広い面のサビ落とし、研磨、ペンキはがしなどの作業に。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番毛材タイプ行数植付毛丈
107331真鍮線木柄ブラシ3行130mm25mm
100031鋼線木柄ブラシ3行130mm25mm
105431真鍮メッキ線木柄ブラシ3行130mm25mm
103731ステンレス線木柄ブラシ3行130mm25mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

剣先3行 木柄ハンドブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
剣先3行 木柄ハンドブラシ
木柄3行ブラシ
剣先型5行ブラシ
ハンドブラシ“チャンネルブラシ6D3型”
ハンドブラシ“チャンネルブラシ6U3型”
ハンドブラシ“ROKI”
メーカーLESSMANNトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山LESSMANN
通常価格398-430 -560 -3,140 -2,850 -1,251
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
タイプ木柄ブラシ木柄ブラシ木柄ブラシチャンネルブラシチャンネルブラシチャンネルブラシ
行数(行)335332
植付(mm)13080951209090
毛丈(mm)252020151522
全長(mm)290----225
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング