17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ハンディ熱風機標準タイプ

通常単価(税別)
72,89690,914
税込単価
80,186100,005
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能。・二重絶縁仕様。・CE規格品。・PSEマー...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電源

(V)

JANコード

トラスココード

質量

(g)

容量

(kW)

全長(mm)

騒音値(dB)

風量(L/分)

消費電力(W)

風量([[M3]]/min)

最小発注数量
AC100
4949979560008
334-2921
1200.0
1.37
330
60
230
1370(100V)
0.23
1個
AC200
4949979560015
334-2930
1200.0
1.37
330
60
230
1370(200V)
0.23
1個
AC200
4949979560039
334-2948
1400.0
3.02
320
65
500
3020(200V)
0.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,499
( 80,849 )
1日目
72,896
( 80,186 )
1日目
90,914
( 100,005 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能。
・二重絶縁仕様。
・CE規格品。
・PSEマーク取得品。
・熱風温度20~650℃。
・ブラシレスモーター採用により高耐久性が実現。
・DCモーター採用により電圧変動による風量バラツキを解消。
・新方式のヒーター保護回路により電圧変動による温度バラツキを解消。
【用途】
・加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック溶接、収縮、熱軟化、殺菌、解凍。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディ熱風機標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディ熱風機標準タイプ
組み込み型熱風ヒーター
ホットジェット(塩化ビニール類溶接機)
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
ヒートガン HG6031VK
AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
メーカーパークヒートパークヒートマツデンエスコマキタエスコ
通常価格72,896-53,291 -116,288 -22,05411,5526,446
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目2日目在庫品1日目1日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機用パーツホットジェット熱風加工機熱風加工機熱風加工機
熱風温度(℃)常温~650℃---350/550-
温度範囲(℃)常温~650常温~6500~40045050~55040~440
詳細タイプ標準タイプ-----
電源コード長さ(m)3なし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング