ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

角度切り切断機

通常単価(税別)
1,028,262円~1,708,937円
税込単価
1,131,088円~1,879,831円
通常出荷日:14日目~19日目

長尺物、重量物、または狭い場所でも材料(被切削物)を移動せずに切断できる高性能機。【特長】・簡単に移動...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電圧

(V)

出力

(kW)

切断能力パイプ

(mm)

切断能力アングル

(mm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

砥石回転数50Hz/60Hz

(rpm)

バイス開き

(mm)

使用砥石

(mm)

トラスココード

質量(g)

砥石回転数(rpm)50Hz/60Hz

バイス開き(mm)

奥行(mm)

高さ(mm)

使用砥石(mm)

出力(kW)

切断能力(mm)アングル

切断能力(mm)パイプ

幅(mm)

電源(V)

電源コード長さ(m)

質量

(g)

最小発注数量
三相200~220(50/60Hz)
2.2
120
100X100
720
975
730
1620/1940
170
405
460-0321
157000.0
1650/2000
170
975
730
405
2.2
100×100
120
720
三相200~220V(50/60Hz)
なし
160000
1個
三相200~220(50/60Hz)
3.7
120
100X100
720
975
730
1620/1940
170
405
460-0339
164000.0
1650/2000
170
975
730
405
3.7
100×100
120
720
三相200~220V(50/60Hz)
なし
170000
1個
三相200~220(50/60Hz)
2.2
120
125X125
850
1180
810
1620/1940
180
405
460-0380
179000.0
1650/2000
180
1180
810
405
2.2
125×125
120
850
三相200~220V(50/60Hz)
なし
180000
1個
三相200~220(50/60Hz)
3.7
120
125X125
850
1180
810
1620/1940
180
405
460-0398
189000.0
1650/2000
180
1180
810
405
3.7
125×125
120
850
三相200~220V(50/60Hz)
なし
190000
1個
-
5.5
140
125X125
910
1270
940
1810/2170
240
455
460-0401
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,028,262円
( 1,131,088円 )
14日目
1,104,617円
( 1,215,079円 )
14日目
1,153,968円
( 1,269,365円 )
14日目
1,228,461円
( 1,351,307円 )
14日目
1,708,937円
( 1,879,831円 )
19日目

詳細情報

基本情報

長尺物、重量物、または狭い場所でも材料(被切削物)を移動せずに切断できる高性能機。
【特長】
・簡単に移動可能な車輪付。
・ハンドル操作により自由な角度(0~70度)で切断可能。
・安定したステンレス目盛り版の搭載で、切り粉が着かず高精度な寸法切りが可能です。
・右バイス型、左バイス型を使用状況にあわせて選択してください。
・モーターは全閉型です。
【用途】
・長尺物・重量物の切断。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角度切り切断機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角度切り切断機
高速切断機 SKシリーズ
355ミリ切断機
チップソー切断機 グローバルソーカッター
パイプ切断機アックスエアー鋸刃
丸ノコ切断機プリマック370
メーカー昭和機械工業昭和機械工業マキタモトユキ大同興業大同興業
通常価格1,028,262円-358,761円 -34,052円196,544円7,697円 -1,198,864円
通常出荷日14日目〜6日目〜3日目4日目4日目4日目
商品タイプパイプ切断機パイプ切断機パイプ切断機チップソー切断機パイプ切断機小型切断機
用途鉄工/木工両用鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用鉄工/木工両用
電源(V)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)----
特長機械の頭部で0~70°まで水平回転し材料を移動せずに切断できます。ハンドル操作により自由な角度切断が可能です。ステンレス目盛板により切り粉が不着、高精度な寸法切りが可能です。モーターは全閉型です。45°の角度切りができます。モーターは全閉型です。45°の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。----
用途詳細長尺物・重量物の切断。従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト