ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

高速切断機 SKシリーズ

通常単価(税別)
358,761円~594,344円
税込単価
394,637円~653,778円
通常出荷日:6日目~14日目

【特長】・全機種45度の角度きりが可能です。(ただし、バイス開きは約1/3)・モーターは全閉型です。・...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

出力

(kW)

切断能力パイプ

(mm)

切断能力アングル

(mm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

砥石回転数50Hz/60Hz

(rpm)

バイス開き

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
2.2
120
125X125
505
1090
640
1620/1940
210
460-0363
100000
1個
3.7
120
125X125
505
1090
640
1620/1940
210
460-0371
110000
1個
2.2
115
75X75
410
875
485
1890/2260
145
460-0347
70000
1個
3.7
115
75X75
410
875
485
1890/2260
145
460-0355
80000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
515,195円
( 566,715円 )
14日目
594,344円
( 653,778円 )
14日目
358,761円
( 394,637円 )
6日目
435,116円
( 478,628円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全機種45度の角度きりが可能です。(ただし、バイス開きは約1/3)
・モーターは全閉型です。
・移動が楽な車輪付です。
【用途】
・従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断できます。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速切断機 SKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速切断機 SKシリーズ
角度切り切断機
高速切断機 FCC14ST
355ミリ切断機
チップソー切断機 グローバルソーカッター
パイプ切断機アックスエアー鋸刃
メーカー昭和機械工業昭和機械工業HiKOKI(旧日立工機)マキタモトユキ大同興業
通常価格358,761円-1,028,262円 -26,791円34,052円196,544円7,697円 -
通常出荷日6日目〜14日目〜4日目3日目4日目4日目
商品タイプパイプ切断機パイプ切断機パイプ切断機パイプ切断機チップソー切断機パイプ切断機
用途鉄工用鉄工/木工両用鉄工用鉄工用鉄工用鉄工用
使用砥石(mm)405-----
電源(V)三相200~220(50/60Hz)三相200~220(50/60Hz)----
特長45°の角度切りができます。モーターは全閉型です。45°の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。機械の頭部で0~70°まで水平回転し材料を移動せずに切断できます。ハンドル操作により自由な角度切断が可能です。ステンレス目盛板により切り粉が不着、高精度な寸法切りが可能です。モーターは全閉型です。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト