17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 出力(W)

    ~mm
  • ベアリング

  • 電流(A)50Hz200V

    ~mm
  • 電流(A)60Hz200V

    ~mm
  • 電流(A)60Hz220V

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 最大遠心力(kN)

    ~mm
  • 取付ボルト(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 保護等級

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バイブレーター(8極三相誘導モーター)

バイブレーター(8極三相誘導モーター)
通常単価(税別)
284,658円~404,911円
税込単価
313,124円~445,402円
通常出荷日:4日目

【特長】・高性能振動発生装置です・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です・全天候タイプです【用途...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

出力

(W)

最大遠心力50Hz時

(kN)

最大遠心力60Hz時

(kN)

ベアリング

電流(A)50Hz200V

電流(A)60Hz200V

電流(A)60Hz220V

容器保護等級

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

最大遠心力(kN)

取付ボルト(mm)

幅(mm)

保護等級

最小発注数量
400
-
-
無給油
3.2
2.7
2.8
-
195-4840
52000.0
270
240
5
20
410
IP66
1個
750
-
-
無給油
6.5
5.1
5.5
-
195-4841
88000.0
320
280
10
24
505
IP66
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284,658円
( 313,124円 )
4日目
404,911円
( 445,402円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能振動発生装置です
・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
・全天候タイプです
【用途】
・振動フィータ゛(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイブレーター(8極三相誘導モーター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイブレーター(8極三相誘導モーター)
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
バイブレーター(6極三相誘導モーター)
振動モータ(2極三相誘導モータ)
メーカーユーラスユーラスユーラスユーラスユーラスエクセン
通常価格284,658円-51,407円 -83,836円 -29,195円 -165,648円 -61,947円
通常出荷日4日目3日目〜3日目〜3日目4日目1日目
商品タイプバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーター振動モーター
電源(V)三相200三相200三相200単相100三相200200
特長高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。--
用途振動フィータ゛(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。ホッパーやシュートの閉塞防止に。振動フィータ゛(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。ホッパーやシュートの閉塞防止に。--
モーター(8極三相誘導モーター)2極三相誘導モーター4極三相誘導モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター6極三相誘導モーター-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト