17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

バイブレーター(6極三相誘導モーター)

バイブレーター(6極三相誘導モーター)
通常単価(税別)
165,648円~396,205円
税込単価
182,213円~435,826円
通常出荷日:4日目

【特長】・高性能振動発生装置です【用途】・振動フィータ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に

  • 商品画像は代表画像です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

出力

(W)

ベアリング

電流(A)50Hz200V

電流(A)60Hz200V

電流(A)60Hz220V

容器保護等級

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

最大遠心力(kN)

取付ボルト(mm)

幅(mm)

保護等級

最小発注数量
200
無給油
1.6
1.3
1.3
-
195-4835
25000.0
190
195
3
12
330
IP66
1個
350
無給油
2.3
2.0
2.0
-
195-4836
36000.0
220
210
5
16
365
IP66
1個
600
無給油
3.8
3.3
3.3
-
195-4839
54000.0
270
240
9
20
410
IP66
1個
850
無給油
4.7
4.3
4.2
-
195-4837
71000.0
300
260
13
24
445
IP66
1個
1200
無給油
6.2
5.8
5.6
-
195-4838
94000.0
320
280
18
24
505
IP66
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,648円
( 182,213円 )
4日目
217,500円
( 239,250円 )
4日目
274,326円
( 301,759円 )
4日目
320,724円
( 352,796円 )
4日目
396,205円
( 435,826円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能振動発生装置です
【用途】
・振動フィータ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バイブレーター(6極三相誘導モーター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイブレーター(6極三相誘導モーター)
バイブレーター(8極三相誘導モーター)
バイブレーター(2極三相誘導モーター)
バイブレーター(4極三相誘導モーター)
バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
振動モータ(2極三相誘導モータ)
メーカーユーラスユーラスユーラスユーラスユーラスエクセン
通常価格165,648円-284,658円 -51,407円 -83,836円 -29,195円 -61,947円
通常出荷日4日目4日目3日目〜3日目〜3日目1日目
商品タイプバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーターバイブレーター振動モーター
電源(V)三相200三相200三相200三相200単相100200
モーター6極三相誘導モーター(8極三相誘導モーター)2極三相誘導モーター4極三相誘導モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト