ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
KTC(京都機械工具) ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ |

3013-140の外観

3013-160の外観

寸法図
3013-140の仕様
長さ:140mm、重量:87g、L3:42.0mm、T1:8.0mm、W3:15.0mm、W4:2.5mm、T2:4.0mm
3013-160の仕様
長さ:160mm、重量:118g、L3:46.5mm、T1:9.5mm、W3:16.5mm、W4:3.0mm、T2:5.0mm
共通事項
プライヤー:クロムメッキ、ハンドル:プラスチックでコーティングされている、スタイル:1
高負荷に耐える、耐摩耗性のペンチ。
【特長】
・材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
・ヘッドの先端形状は平型で、つかみ面には滑り止めの横スジが入っている。
・スタイル : 長平口、ヘッド : クロームメッキ仕上げ。
・ハンドル : プラスチックコーティング仕様。
・多様なアゴ形状で、クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ仕様。
【用途】
・耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適。

クニペックス
スナップリングプライヤーセット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
精密プライヤー P-51
4通常価格(税別):6,485円

E-Value
ロングプライヤー ELP-1・ELP-2
0通常価格(税別):1,384円

goot(太洋電機産業)
キンク工具
0通常価格(税別):5,827円

トラスコ中山
軸用スナップリングプライヤー(51シリーズ)
4.4通常価格(税別):2,707円~

クニペックス
穴用精密スナップリングプライヤー 4811-J
5通常価格(税別):3,704円~

トップ工業
スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)
4.7通常価格(税別):2,925円~

エンジニア
ネジザウルス(R)GT(頭の低いトラスネジにも対応) PZ-58
4.6通常価格(税別):2,594円

エンジニア
バイスザウルス PZ-64・PZ-65・PZ-66
4.6通常価格(税別):2,554円~

TONE
スナップリングプライヤ(穴用) SRPHシリーズ
4.5通常価格(税別):2,180円~