17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペンチ 0305

通常単価(税別)
6,032円~6,969円
税込単価
6,635円~7,666円
通常出荷日:2日目

つかみ面が板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用可能なペンチ。【特長】・平材および丸材のグリップ...

詳細を確認
  • ばね
    なし
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ペンチ 0305の仕様

  • プライヤー:クロムメッキ
  • ハンドル:複数の材質で作られたプラスチックカバー付き
  • 面取りのある刃
  • 歯形がついた掴み面

ラインナップ

ペンチ 0305:関連画像

0305-140

  • 中硬線:φ2.8(直径2.8mm)
  • 硬線:φ1.8(直径1.8mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力(直径):φ9.0(直径9.0mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:10.0mm2
  • 長さ:140mm
  • 重量:139g
ペンチ 0305:関連画像

0305-160

  • 中硬線:φ3.1(直径3.1mm)
  • 硬線:φ2.0(直径2.0mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力(直径):φ10.0(直径10.0mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:16.0mm2
  • 長さ:160mm
  • 重量:222g
ペンチ 0305:関連画像

0305_180

  • 中硬線:φ3.4(直径3.4mm)
  • 硬線:φ2.2(直径2.2mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力(直径):φ12.0(直径12.0mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:16.0mm2
  • 長さ:180mm
  • 重量:254g
ペンチ 0305:関連画像

0305_200

  • 中硬線:φ3.8(直径3.8mm)
  • 硬線:φ2.5(直径2.5mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力(直径):φ13.0(直径13.0mm)
  • 銅線(多芯)の切断能力:16.0mm2
  • 長さ:200mm
  • 重量:324g

ペンチ 0305の使用用途

ペンチ 0305:関連画像

使用用途1

ペンチ 0305:関連画像

使用用途2

ペンチ 0305:関連画像

使用用途3

ペンチ 0305:関連画像

使用用途4

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法

  • 銅線切断能力(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

銅線切断能力

(mm)

JANコード

全長

(mm)

重量

(g)

中硬線切断能力

(mm)

硬線切断能力

(mm)

最小発注数量
140
9
4003773039730
140
135
2.8
1.8
1個
200
13
4003773010692
200
260
3.8
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,032円
( 6,635円 )
2日目
6,969円
( 7,666円 )
2日目

詳細情報

基本情報

つかみ面が板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用可能なペンチ。
【特長】
・平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使用可能。
・軟線および硬線用の切刃付き。
・比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃。
・追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。
・刃の硬度約60HRC。
・特殊な工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
【用途】
・長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンチ 0305のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
一般作業
5
満足度:5.0
長さが 4 種類あるいので少し悩みましたが 180mm タイプを購入しました。グリップも握りやすいですが、やや太めです。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンチ 0305
ペンチ 0301
ペンチ 0302-160・0302-180・0302-200
強力型ペンチ 0201-180・0201-200・0201-225
強力型ペンチ 0202-180・0202-200・0202-225
強力型ペンチ 0205-180・0205-200・0205-225
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格6,032円-4,036円 -3,677円 -4,507円4,588円 -6,379円
通常出荷日2日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜3日目
ばねなしなしなしなしなしなし
仕様ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォートヘッド仕上げ:磨きハンドル仕様:プラスチックコーティングヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォートヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:プラスチックコーティングヘッド仕上げ:磨き/ハンドル仕様:コンフォートヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:コンフォート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト