ファクトリーサプライ用品技術窓口

COPピンセット 7-241-01

COPピンセット

型番:

7-241-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

先端部

7-241-01の仕様・寸法情報

先端タイプ
標準ストレート
先端チップ交換機能有無
なし
単品・セット品
単品
材質
プラスチック製
非磁性機能有無
あり
すべり止め加工有無
なし
全長(mm)
123
材質詳細
フッ素樹脂(ETFE)
商品コード
NR2012-001
JANコード
4562305542938

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-241-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,985円
( 4,384円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・COPピンセットです
・形状:直
・サイズ:123mm
・材質:ETFE(フッ素樹脂)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

COPピンセットの型番7-241-01のページです。 型番7-241-01に関する仕様情報を記載しております。
COPピンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
COPピンセット
特殊ピンセット 竹 BA
アズピュア真空ピンセット
ピンセット C01-0315
真空ピンセット TV-1000
ピンセット C20-0215・C20-06F12
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,985円926円20,922円15,262円134,819円21,534円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端タイプ標準ストレート標準ストレート---特殊形状
先端チップ交換機能有無なしなし---なし
単品・セット品単品単品---単品
材質プラスチック製竹製---プラスチック製
非磁性機能有無ありあり---あり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました