17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウェハートレー用スプリング 9-3059-03

ウェハートレー用スプリング【10個入り】

通常単価(税別)
5,633円
税込単価
6,196円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ウェハートレー用スプリング 1袋(10個入) H22-102-0815・ウェハーを固定で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ウェハーキャリア・トレー
  • ピンセット特徴
    特殊
  • 適合ウェハーサイズ (mm)
    25.4(1")
  • 材質
    LDPE(低密度ポリエチレン)
  • メーカー商品名
    トレー用スプリングH221020815
  • メーカー型式
    H22-102-0815
  • JANコード
    4560111748735
  • 特長
    ウェハーを固定できます。
  • 内容量
    1パック(10個)

型番:

9-3059-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)
【商品仕様】
・ウェハートレー用スプリング 1袋(10個入) H22-102-0815
・ウェハーを固定できます。

9-3059-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ウェハーキャリア・トレー
ピンセット特徴
特殊
適合ウェハーサイズ(mm)
25.4(1")
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
メーカー商品名
トレー用スプリングH221020815
メーカー型式
H22-102-0815
JANコード
4560111748735
特長
ウェハーを固定できます。
内容量
1パック(10個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9-3059-03

内容量

最小発注数量
1パック(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,633円
( 6,196円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ウェハートレー用スプリング 1袋(10個入) H22-102-0815
・ウェハーを固定できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウェハートレー用スプリングの型番9-3059-03のページです。 型番9-3059-03に関する仕様情報を記載しております。
ウェハートレー用スプリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェハートレー用スプリング
Xタイプスリムピンセット クリーンパック
Xタイプフラットピンセット クリーンパック
ファイバーチップピンセット 258-SA クリーンパック
アズピュア真空ピンセット
MEISTERピンセット 258PPSSA 先端チップ PPS クリーンパック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,633円6,615円6,346円13,922円20,922円13,864円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプウェハーキャリア・トレー---ピンセット-
ピンセット特徴特殊---真空-
適合ウェハーサイズ(mm)25.4(1")-----
材質LDPE(低密度ポリエチレン)---パッド:導電性シリコンゴム-
メーカー商品名トレー用スプリングH221020815---アズピュア真空ピンセット H394-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました