17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

カラーラボコート(女性用)

カラーラボコート(女性用)
通常単価(税別)
6,995円
税込単価
7,695円
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・耐久性・防シワ性に優れています。・各科ごとの色別などにも便利です。

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

色

胸囲

(cm)

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

メーカー商品名

メーカー型式

仕様詳細

内容量

最小発注数量
S
ホワイト系
100
95
38
カラ-ラボコート71-071S白
71-071
制菌・防汚・帯電・透け防止加工/女性用
1着
1個
M
ブルー系
104
100
39
カラーラボコート71-073M青
71-073
制菌・防汚・帯電・透け防止加工/女性用
1着
1個
L
ピンク系
108
105
40
カラーラボコート71-075Lピンク
71-075
制菌・防汚・帯電・透け防止加工/女性用
1着
1個
M
ホワイト系
104
100
40
カラ-ラボコート 71-071 M 白
71-071
制菌・防汚・帯電・透け防止加工
1着
1個
L
ホワイト系
108
105
41
カラ-ラボコート 71-071 L 白
71-071
制菌・防汚・帯電・透け防止加工
1着
1個
S
ブルー系
100
95
39
カラ-ラボコート 71-073 S 青
71-073
制菌・防汚・帯電・透け防止加工
1着
1個
L
ブルー系
108
105
41
カラ-ラボコート 71-073 L 青
71-073
制菌・防汚・帯電・透け防止加工
1着
1個
S
ピンク系
100
95
39
カラ-ラボコート71-075 S ピンク
71-075
制菌・防汚・帯電・透け防止加工
1着
1個
M
ピンク系
104
100
40
カラ-ラボコート71-075 M ピンク
71-075
制菌・防汚・帯電・透け防止加工
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,995円
( 7,695円 )
9日目
6,995円
( 7,695円 )
4日目
6,995円
( 7,695円 )
9日目
6,995円
( 7,695円 )
4日目
6,995円
( 7,695円 )
4日目
6,995円
( 7,695円 )
9日目
6,995円
( 7,695円 )
4日目
6,995円
( 7,695円 )
8日目
6,995円
( 7,695円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・防シワ性に優れています。
・各科ごとの色別などにも便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーラボコート(女性用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーラボコート(女性用)
アズラボ白衣女性用
実習白衣(女性用)
アズラボ白衣(デカポケ・女性用)
アズラボ白衣男性用
実習白衣(男性用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,995円6,740円 -5,171円 -7,376円 -6,750円 -5,171円 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ白衣白衣白衣白衣白衣白衣
材質制電交織タッサー(ポリエステル85%・綿15%)ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%
内容量1着1着1着1着1着1着

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート