17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・材質:ポリエステル100%
・男女兼用

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 胸囲(cm)

  • 着丈(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

胸囲

(cm)

着丈

(cm)

肩幅

(cm)

袖丈

(cm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
S
100
98
40
52
検査用ウェア長袖FX70949S
1着
1個
M
106
103
43
54
検査用ウェア長袖FX70949M
1着
1個
L
112
108
46
58
検査用ウェア長袖FX70949L
1着
1個
LL
120
113
48
60
検査用ウェア長袖FX70949LL
1着
1個
XL
128
118
50
62
検査用ウェア長袖FX70949XL
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,903円
( 8,693円 )
4日目
7,903円
( 8,693円 )
1日目
7,903円
( 8,693円 )
1日目
7,903円
( 8,693円 )
4日目
7,903円
( 8,693円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検査用ウェアです
・比翼仕立ての前ファスナー式で検査がしやすい形状です

ご注意

  • 商品画像は着用例です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検査用ウェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検査用ウェア
アズラボ白衣女性用
アズラボ白衣男性用
実習白衣(女性用)
実習白衣(男性用)
アズラボ白衣(デカポケ・女性用)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,903円6,740円 -6,750円 -5,171円 -5,171円 -7,376円 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ白衣白衣白衣白衣白衣白衣
色ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系
メーカー型式長袖FX70949-----
材質ポリエステル100%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%ポリエステル65%・綿35%
内容量1着1着1着1着1着1着

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白衣カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト