17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用ラインテープ E-CR 50mm×50m

通常単価(税別)
7,093
税込単価
7,802
通常出荷日:1日目

脱PVC、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンルーム用テープ
  • 幅 (mm)
    50
  • 長さ (m)
    50
  • 厚み (mm)
    0.16
  • メーカー型式
    E-CR
  • 材質
    ポリオレフィン系素材
  • 特長
    脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。
  • 特長2
    セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。
  • 内容量
    1巻
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
クリーンテープE-CR50MMX50M白
1巻
1個
クリーンテープE-CR50MMX50M黄
1巻
1個
クリーンテープE-CR50MMX50M青
1巻
1個
クリーンテープE-CR50MMX50M緑
1巻
1個
クリーンテープE-CR50MMX50M赤
1巻
1個
クリーンテープE-CR50MMX50M橙
1巻
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,093
( 7,802 )
1日目
7,093
( 7,802 )
1日目
7,093
( 7,802 )
1日目
7,093
( 7,802 )
1日目
7,093
( 7,802 )
1日目
7,093
( 7,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

脱PVC、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用ラインテープ E-CR 50mm×50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用ラインテープ E-CR 50mm×50m
クリーンルーム用フィルム両面テープ
ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)
ESD EPAフロアマーキングテープ
クリーンルーム用ラインテープ 50mm×50m
AGV誘導用磁気テープ(ソフト)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン日東エルマテリアルアズワン
通常価格7,0934,6005,214 -5,0184,50813,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプクリーンルーム用テープ両面テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープクリーンルーム用テープ
幅(mm)50201(インチ)505030
長さ(m)505033335025
厚み(mm)0.160.10.140.1420.16約1
メーカー型式E-CR7641 #25-EPAAS50--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用テープカテゴリの売れ筋ランキング